Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
KTGZR | Corpo principale, dado: EN 1.1158 equiv. | Cromatura trivalente |
Manicotti: Acciaio al carbonio | - |
Codice componente |
KTGS8-1 KTGR6 |
Codice componente | D.E. tubo applicabile D | Portata nominale ℓ /min | Pressione d'apertura MPa | Attacco a esag. incassato | F | ℓ | Serraggio manuale L appross. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | N. | H1 | H | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | ||||||
KTGZR | 10-05 | 10 | 18 | 0.05 | 24 | 19 | 7 | 49 | 72 | ||
10-45 | 0.45 | ||||||||||
12-05 | 12 | 18 | 0.05 | 24 | 22 | 7 | 51 | 74 | |||
12-45 | 0.45 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KTGZR10-05 |
KTGZR10-45 |
KTGZR12-05 |
KTGZR12-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pressione d'apertura (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.05 | |
51.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.45 | |
51.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.05 | |
51.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.45 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN 1.1158 Equiv. | Liquido applicabile | Oli |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo <-> Tubo, diam. uguale | Materiale del tubo applicabile | Tubo in acciaio | Pressione di esercizio massima(MPa) | 3 |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 |
Configura
Proprietà di base
Pressione d'apertura(MPa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali