Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
YCWPT | EN 1.1158 equiv. | Cromatura trivalente |
Codice componente |
YCLPT11 |
Codice componente | T1 R (PT) | T2 R (PT) | L | ℓ | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | YCWPT | ||||
YCWPT | 11 | 1/8 | 1/8 | 17 | 12 | |
22 | 1/4 | 1/4 | 19 | 14 | ||
33 | 3/8 | 3/8 | 22 | 15 | ||
44 | 1/2 | 1/2 | 28 | 18 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
YCWPT11 |
YCWPT22 |
YCWPT33 |
YCWPT44 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | T nominale vite | F/T2 nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | R1/8 | Rc1/8 | |
7.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | R1/4 | Rc1/4 | |
8.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | R3/8 | Rc3/8 | |
9.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | R1/2 | Rc1/2 |
Loading...
Profilo | Gomito a 45° | Tipo di collegamento | Filettatura x Filettatura | Attacco tipo M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Attacco tipo M2 | PT | Materiale | EN 1.1158 Equiv. | Profilo | Gomito a 45° |
Configura
Proprietà di base
T nominale vite
F/T2 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali