Raccordi idraulici / Gomito a 90° / Filettatura PT / Maschiatura PF

Raccordi idraulici / Gomito a 90° / Filettatura PT / Maschiatura PF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo adattatore per tubi idraulici. -I fluidi utilizzati sono olio e acqua. -La pressione massima di esercizio è di 20,6 MPa (210 kgf/cm2 o meno).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi idraulici/Gomito a 90°/filettatura PT/maschiatura PF:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
YCLPFGEN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
YCLPT11
Codice componenteT
R (PT)
F
G (PF)
L1L2 ℓ 1Prezzo unitario
TipoN.YCLPFG
YCLPFG22F1/41/4252817 
33F3/83/8303320 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YCLPFG22F
YCLPFG33F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST nominale vite F/T2 nominale vite

7.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/4G1/4

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10R3/8G3/8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Specifiche Fluidi applicabili: Oli, acqua
Pressione d'esercizio max: 20.6MPa (210kgf/cm2 o inf.)

Informazioni di base

Profilo Gomito a 90° Tipo di collegamento Filettatura x Maschiatura Attacco tipo M1 PT
Attacco tipo M2 PF Materiale EN 1.1158 Equiv. Profilo Gomito, maschio

Prodotti complementari

Supporto tecnico