Giunti a snodo / Gomito a 90° / Filettatura PT / Maschiatura PT

Giunti a snodo / Gomito a 90° / Filettatura PT / Maschiatura PT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Giunti a snodo / Gomito a 90° / Filettatura PT / Maschiatura PT
  • Giunti a snodo / Gomito a 90° / Filettatura PT / Maschiatura PT
  • Giunti a snodo / Gomito a 90° / Filettatura PT / Maschiatura PT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo tipo è girevole a 90° e può essere ruotato di 360°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti a snodo/Gomito a 90°/filettatura PT/maschiatura PT:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficiePressione di esercizio max
SJSEN 1.1191 equiv.Cromatura trivalente20.6MPa

Specifiche

Codice componente
SJSB3
Codice componenteR/Rc
(PT)
dL1L2L3a
Diam. riferimento G
h
Sedi chiave
h
Sedi chiave
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1~9 pz.10~30 pz.
SJSA21/4519.531.5306.01 2214
33/882235.7306.35 2719
41/211.52440.3358.16 3222
63/4163048.5429.534130

Codice componenteG (PF)R (PT)dL1L2L3a
Diam. riferimento G
h
Sedi chiave
h
Sedi chiave
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1~9 pz.10~30 pz.
SJSB21/4519.531.5296.01 2214
33/882235.7306.35 2719
41/211.52440.3358.16 3222
63/4163048419.534130

Codice componenteG (PF)R (PT)dL1L2L3a
Diam. riferimento G
h
Sedi chiave
h
Sedi chiave
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1~9 pz.10~30 pz.
SJSC21/4519.531.5306.01 2214
33/882235.7336.35 2719
41/211.52440.3388.16 3222
63/4163048.542.09.534130
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSA2
SJSA3
SJSA4
SJSA6
SJSB2
SJSB3
SJSB4
SJSB6
SJSC2
SJSC3
SJSC4
SJSC6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Attacco tipo M1 Profilo superficie foglio Misura filettatura

48.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura x MaschiaturaPT-R•Rc1/4

52.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura x MaschiaturaPT-R•Rc3/8

51.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura x MaschiaturaPT-R•Rc1/2

95.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura x MaschiaturaPT-R•Rc3/4

45.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura x FilettaturaPF30° femminaG•R1/4

47.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura x FilettaturaPF30° femminaG•R3/8

40.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura x FilettaturaPF30° femminaG•R1/2

63.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura x FilettaturaPF30° femminaG•R3/4

45.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura x FilettaturaPF30° maschioG•R1/4

47.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura x FilettaturaPF30° maschioG•R3/8

40.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura x FilettaturaPF30° maschioG•R1/2

63.60 €

44.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura x FilettaturaPF30° maschioG•R3/4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Caratteristiche
Giunti capaci di movimenti lenti o rotanti alternati.
Utilizzabili per la giunzione di flessibili per tubazioni fisse e flessibili idraulici.
 ■ Specifiche
• Fluido applicabile: Olio (-20Giunti a snodo/Gomito a 90°/filettatura PT/maschiatura PT:Immagine relativa ~ 95Giunti a snodo/Gomito a 90°/filettatura PT/maschiatura PT:Immagine relativa)
• Angolo di oscillazione: 360°
• Velocità oscillazione: 25 cicli/min. (con angolo di vibrazione a 110°)

Informazioni di base

Profilo Gomito a 90° Attacco tipo M2 PT Materiale EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico