Raccordi per tubi in rame / Giunto

Raccordi per tubi in rame / Giunto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo per tubi di rame, attacco a vite.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in rame/Giunto:Immagine relativa
  Materiale: Ottone
Anello incluso (codice componente: DKRG)

Specifiche

Codice componente-T
DKUS3
DKUPT8

-

2
Codice componente(L)L1(L2)T1G (PF)QuadratiPrezzo unitario
TipoD.E. tubo applicabile DCorpo principaleDado
DKUS333514.0 1/81212
433514.0 1/81212
533514.0 1/81212
641617.5 1/41616
841617.5 1/41616
1048820.0 3/81919
12581024.0 1/22424
14601025.0 1/22424
15651127.0 5/82727
16651127.0 5/82727

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DKUS3
DKUS4
DKUS5
DKUS6
DKUS8
DKUS10
DKUS12
DKUS14
DKUS15
DKUS16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10

6.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10

6.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10

8.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10

8.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10

10.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10

16.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10

18.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10

23.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10

22.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Fluidi applicabiliAria, acqua, olio industriale
Pressione d'esercizio normale3.5MPa
Pressione di esercizio max7.0MPa
Gamma di temperature di esercizio-20 ~ 150˚C (senza congelamento)

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. uguale Materiale del tubo applicabile Tubi in rame Pressione di esercizio massima(MPa) 7
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico