Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | T |
DKUS3 DKUPT8 | - | 2 |
Codice componente | (L) | T1G (PF) | Quadrati | Prezzo unitario | ||
Tipo | D.E. tubo applicabile D | Corpo principale | Dado | |||
DKUE | 3 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | |
4 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | ||
5 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | ||
6 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | ||
8 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | ||
10 | 35 | 3/8 | 19 | 19 | ||
12 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | ||
14 | 43 | 1/2 | 24 | 24 | ||
15 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | ||
16 | 45 | 5/8 | 24 | 27 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DKUE3 |
DKUE4 |
DKUE5 |
DKUE6 |
DKUE8 |
DKUE10 |
DKUE12 |
DKUE14 |
DKUE15 |
DKUE16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
10.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
10.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
10.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
12.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
18.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
25.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
27.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
36.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
36.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Fluidi applicabili | Aria, acqua, olio industriale |
Pressione d'esercizio normale | 3.5MPa |
Pressione di esercizio max | 7.0MPa |
Gamma di temperature di esercizio | -20 ~ 150˚C (senza congelamento) |
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo <-> Tubo, diam. uguale | Materiale del tubo applicabile | Tubi in rame | Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 |
Trattamento superficie | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali