Raccordi per tubi in rame / Giunto a perno con anello

Raccordi per tubi in rame / Giunto a perno con anello

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo ad anello ad alta resistenza alla corrosione. -Tipo di connessione ad anello con perno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in rame/Giunto a perno con anello:Immagine relativa
  Materiale: Ottone
  Materiale: Ottone

Specifiche

Codice componente-T
DKUS3
DKUPT8

-

2
Codice componented2DLL1L2Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Tipod11 ~ 4 pz.5~20 pz.
DKPRJ43.0 6.0 15.0 14.0 1.0
64.5 8.0 16.0 15.0 1.0
86.0 10.0 19.0 17.5 1.5
108.0 12.0 22.0 20.0 2.0
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DKPRJ4
DKPRJ6
DKPRJ8
DKPRJ10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Fluidi applicabiliAria, acqua, olio industriale
Pressione d'esercizio normale3.5MPa
Pressione di esercizio max7.0MPa
Gamma di temperature di esercizio-20 ~ 150˚C (senza congelamento)

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Materiale del tubo applicabile Tubi in rame Pressione di esercizio massima(MPa) 7 Trattamento superficie Non fornito
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico