Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | T |
DKUS3 DKUPT8 | - | 2 |
Codice componente | D1 | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D.E. tubo applicabile D | 1 ~ 9 pz. | 10~20 pz. | ||
DKRG | 3 | 5 | 5 | ||
4 | 6 | 5 | |||
5 | 7 | 5.5 | |||
6 | 8.5 | 7 | |||
8 | 10.5 | 7.5 | |||
10 | 12.5 | 8.5 | |||
12 | 15 | 10 | |||
14 | 17 | 11 | |||
15 | 18 | 11.5 | |||
16 | 19 | 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DKRG3 |
DKRG4 |
DKRG5 |
DKRG6 |
DKRG8 |
DKRG10 |
DKRG12 |
DKRG14 |
DKRG16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
3.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
4.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Fluidi applicabili | Aria, acqua, olio industriale |
Pressione d'esercizio normale | 3.5MPa |
Pressione di esercizio max | 7.0MPa |
Gamma di temperature di esercizio | -20 ~ 150˚C (senza congelamento) |
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del tubo applicabile | Tubi in rame | Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 | Trattamento superficie | Non fornito |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali