Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
FRNWF16 |
Cod. comp. | A | B | C | D | L | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | Q.tà 1 ~ 10 | |||||
FRNWLF | 10 | 30 | 12.2 | 10.0 | 13.8 | 50 | |
16 | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | |||
25 | 40 | 26.2 | 23.0 | 27.2 | |||
40 | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | |||
50 | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRNWLF10 |
FRNWLF16 |
FRNWLF25 |
FRNWLF40 |
FRNWLF50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Size (Nominal) | Pipe O.D. | Inner Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 13.8 | 10 | ||
15.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 21.7 | 17.5 | ||
20.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 27.2 | 23 | ||
31.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 42.7 | 37.1 | ||
39.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 60.5 | 54.9 |
Loading...
Type | Flangia | Flange Shape | Standard | Flange Type | Tipo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Material | EN 1.4301 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Pipe O.D.
Inner Diameter
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali