Raccordi per tubi del vuoto / Morsetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi del vuoto/Morsetto:Immagine relativa

Materiale Corpo principale: Alluminio
Filettatura : EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
FRNWC25
Cod. comp. d A L T Prezzo unitario
Tipo N. Q.tà 1 ~ 10
FRNWC 16 22 56.5 61 17  
25 32 60 72 17.5  
40 47 68 90 19  
50 63 91 123 26  
Utilizzati comunemente per i N.10 e 16.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FRNWC16
FRNWC25
FRNWC40
FRNWC50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable Flange Size (Nominal)

10.83 €

1 9 giorni 1016

11.21 €

1 Stesso giorno

Stock

1025

12.46 €

1 Stesso giorno

Stock

1040

14.74 €

1 5 giorni 1050

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
Questi tubi del vuoto sono destinati allo scarico di sistemi ad elevata depressione o a raccordi del vuoto grezzi di sistemi a depressione ultra elevata.
I componenti per tubazioni con flangia NW (KF) consentono il distacco frequente senza utensili, conforme a ISO o KF.

■Specifiche
Dimensioni e profili conformi a ISO2861/1-1974 - JISB8365: 1988.

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi del vuoto/Morsetto:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Fascetta Clamp Type Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico