Raccordi per tubi del vuoto / Anello centrale con tenuta O-ring

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi del vuoto/Anello centrale con tenuta O-ring:Immagine relativa

Materiale Anello: EN 1.4301 Equiv.
O-ring: Gomma fluorata

Specifiche

Cod. comp.
FRNWC25
Cod. comp. A B C Prezzo unitario
Tipo N. Q.tà 1 ~ 10
FRNWR 16 17 16 32.4  
25 26 24 42  
40 41 39 56.4  
50 52 50 70.2  
FRNWR utilizzabile comunemente per i N.10 e 16.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FRNWR16
FRNWR25
FRNWR40
FRNWR50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable Flange Size (Nominal)

19.01 €

5.70 €

1 Stesso giorno

Stock

1016

24.18 €

1 5 giorni 1025

25.19 €

1 5 giorni 1040

33.63 €

1 5 giorni 1050

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
Gli anelli centrali impediscono la caduta degli O-ring e la deformazione.

■Caratteristiche
Questi tubi del vuoto sono destinati allo scarico di sistemi ad elevata depressione o a raccordi del vuoto grezzi di sistemi a depressione ultra elevata.
I componenti per tubazioni con flangia NW (KF) consentono il distacco frequente senza utensili, conforme a ISO o KF.

■Specifiche
Dimensioni e profili conformi a ISO2861/1-1974 - JISB8365: 1988.

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi del vuoto/Anello centrale con tenuta O-ring:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Anelli centrali Center Ring Type Anelli centrali - Con anello esterno Clamp Material Acciaio inox
Center Ring (or Inner Ring) Material EN 1.4301 Equiv. Outer Ring Material EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico