Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
HOSJE | Ottone |
Codice componente |
HOSJE61 |
Codice componente | D.I. nominale flessibile applicabile | T R (PT) | F G (PF) | D | (L1) | (L2) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1~9 pz. | 10~30 | ||||||
HOSJE (Ottone) | 61 | 6 | 1/8 | 1/8 | 6.5 | 39 | 20 | ||
82 | 8 | 1/4 | 1/4 | 8 | 48.5 | 25 | |||
93 | 9 | 3/8 | 3/8 | 10.0 | 56 | 28 | |||
124 | 12 | 1/2 | 1/2 | 14.0 | 72 | 34 | |||
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOSJE61 |
HOSJE82 |
HOSJE93 |
HOSJE124 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura filettatura di collegamento | Diam. nominale (Ø) | D.E. parte collegamento flessibile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.83 € 4.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8 | 6 | 6.5 | |
12.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | 8 | 8 | |
19.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | 9 | 10.0 | |
23.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | 12 | 14 |
Loading...
Fluidi applicabili | Acqua, aria, olio |
Gamma di temperature di esercizio | -20~150˚C (Senza congelamento) |
Pressione di esercizio max | 3.5MPa |
Tipo | Raccordi per flessibili | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli | Materiale corpo | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Gomiti | Tipo collegamento flessibile | Portagomma | Tipo di collegamento | Nippli |
Tipo di filettatura di collegamento | R |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura filettatura di collegamento
Diam. nominale(Ø)
D.E. parte collegamento flessibile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali