Fascette per flessibili / A spirale

Fascette per flessibili / A spirale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] A forma di spirale. -È possibile impostare la dimensione in base al diametro esterno del tubo compatibile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fascette per flessibili/A spirale:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 equiv.
  

Specifiche

Codice componente
HOSBH18
Codice componenteGamma serraggio D.E. flessibile (mm)LECoppia di serraggio
(N · m)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~30
HOSSB3030~3730.5155  
3232~42  
4747~57  
6161~71  
7171~81  
8686~96  
9090~110  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOSSB30
HOSSB32
HOSSB47
HOSSB61
HOSSB71
HOSSB86
HOSSB90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)
(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)
(mm)

11.58 €

1 5 giorni 103037

11.58 €

1 5 giorni 103242

11.58 €

1 5 giorni 104757

10.61 €

1 5 giorni 106171

12.22 €

1 5 giorni 107181

13.60 €

1 5 giorni 108696

14.36 €

1 5 giorni 1090110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico