Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HOSBH18 |
Codice componente | Gamma serraggio D.E. flessibile (mm) | L | T | E | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||
HOSBH | 15 | 15~22 | 32 | 0.5 | 13 | ||
18 | 18~28 | 12 | |||||
20 | 20~34 | ||||||
25 | 25~40 | ||||||
40 | 40~55 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOSBH15 |
HOSBH18 |
HOSBH20 |
HOSBH25 |
HOSBH40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.) (mm) | D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 22 | ||
2.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 28 | ||
3.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 34 | ||
3.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | ||
3.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 55 |
Loading...
Materiale | EN 1.0330 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali