• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attacchi a innesto rapido mini / Giunto

Attacchi a innesto rapido mini / Giunto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo rapido miniaturizzato. -Tipo di connessione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido mini/Giunto:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Diam. nominale
MNCN4
MNUN6
-M5
Cod. comp.BPArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
MNUN422.785.42  
624.410.4113.1  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MNUN4
MNUN6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (D1)
(Ø)

2.69 €

1 Disponibile 5 giorni 4

2.69 €

1 Disponibile 5 giorni 6

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido mini/Giunto:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Giunto, diam. uguale Giunto dritto Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico