Attacchi a innesto rapido / Tutti in acciaio inox / Giunto passaparete

Attacchi a innesto rapido / Tutti in acciaio inox / Giunto passaparete

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Connettore rapido in acciaio inox. [Materiale] EN 1.4401 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Tutti in acciaio inox/giunto passaparete:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4401 Equiv. (Guarnizione: Gomma fluorurata)

Specifiche

Cod. comp.
UNSTLS8
Cod. comp.LSedi chiave
H
Misura fil.
M
C
(max)
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
MLBULSS433.514M12x1.0418.8  
636.517M14x1.0629.3  
840.519M16x1.0938.0  
1045.523M20x1.011.563.5  
1248.526M22x1.011.579.3  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MLBULSS4
MLBULSS6
MLBULSS8
MLBULSS10
MLBULSS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)

23.04 €

1 5 giorni 104

25.56 €

1 5 giorni 106

26.33 €

1 5 giorni 108

32.23 €

1 5 giorni 1010

58.32 €

1 12 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria, acqua
Pressione d'esercizio max1.0MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
Temperatura di esercizio-15~120°C
(Senza congelamento)
*Per l'uso con acqua, mantenere il colpo d'ariete al di sotto della pressione nominale massima. Per l'acqua, è necessario utilizzare inserti per tubi morbidi (P.1390 PUIT/PUSIT).

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4401 Equiv. Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma fluorata Giunto, diam. uguale Giunti per ripartizione Gamma di temperature di esercizio(°C) -15::120

Prodotti complementari

Supporto tecnico