Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
UNSTLS8 |
Cod. comp. | L | P | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | |||
UNSTLS | 4 | 34 | 10 | 11.5 | ||
6 | 37 | 12 | 15.8 | |||
8 | 40 | 14 | 21.3 | |||
10 | 45 | 17 | 34.3 | |||
12 | 48 | 20 | 47.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UNSTLS4 |
UNSTLS6 |
UNSTLS8 |
UNSTLS10 |
UNSTLS12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
22.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | |
24.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | |
29.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
46.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 |
Loading...
Fluido applicabile | Aria, acqua |
Pressione d'esercizio max | 1.0MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Temperatura di esercizio | -15~120°C (Senza congelamento) |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4401 Equiv. | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Materiale guarnizione | Gomma fluorata | Giunto, diam. uguale | Giunto dritto | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15::120 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali