Attacchi a innesto rapido / Tutti in acciaio inox / A T

Attacchi a innesto rapido / Tutti in acciaio inox / A T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un connettore rapido in acciaio inox. [Materiale] EN 1.4401 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Tutti in acciaio inox/a T:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4401 Equiv. (Guarnizione: Gomma fluorurata)

Specifiche

Cod. comp.
UNSTLS8
Cod. comp.APMassa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~30
UNTELS4191229.8  
621.51229.7  
8241442.3  
1027.51766.4  
123022124.6  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UNTELS6
UNTELS8
UNTELS10
UNTELS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (D1)
(Ø)

45.34 €

1 Disponibile 5 giorni 106

52.00 €

1 Disponibile 5 giorni 108

62.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

90.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria, acqua
Pressione d'esercizio max1.0MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
Temperatura di esercizio-15~120°C
(Senza congelamento)
*Per l'uso con acqua, mantenere il colpo d'ariete al di sotto della pressione nominale massima. Per l'acqua, è necessario utilizzare inserti per tubi morbidi (P.1390 PUIT/PUSIT).

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4401 Equiv. Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma fluorata Giunto, diam. uguale Giunti a T Gamma di temperature di esercizio(°C) -15::120

Prodotti complementari

Supporto tecnico