Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Applicazione | Trattamento superficie |
SSGG□ | EN 1.0035 equiv. | Tubi pneumatici per vapore/acqua/olio/gas a bassa pressione d'esercizio | - |
SSGP□ | EN 1.0035 equiv. | Tubi per scarico di acqua, climatizzazione, ecc. | Zincatura |
SSUT□ | EN 1.4301 equiv. | Tubi anticorrosione/per basse temperatura/per alte temperature | - |
SSUTS□ | EN 1.4401 equiv. | - |
Codice componente | - | Colore vernice | - | L | - | SC |
SSGGP8A SSUTD15A | - | BR | - - | 200 500 | - - | SC20 SC50 |
Codice componente | Selezione colore vernice | L Incrementi di 1mm | SC: Incrementi di 1mm | W | ℓ 1 | R (PT)RC (PT) | T1 | T2 | SSGG□ | SSGP□ | SSUT□/SSUTS□ | |||||
Tipo | Profilo | N. | D | d | D | d | D | d | ||||||||
SSGG SSGP SSUT SSUTS | P A W C D E F G | 6A | Non specificabile (Non verniciato) W (Bianco) BR (Marrone) BL (Blu) Y (Giallo chiaro) R (Rosso scuro) B (Nero) | 30~1500 | 5~100 Gamma di specifiche limitata a seconda del profilo. Fare riferimento alla formula sotto ciascun disegno. | 8 | 8 | 1/8 | 10 | 15 | 10.5 | 6.5 | - | - | 10.5 | 5.7 |
8A | 40~1500 | 12 | 10 | 1/4 | 15 | 20 | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 7.8 | ||||
10A | 40 (43)~1500 | 16 | 10 | 3/8 | 17 | 16 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 10.9 | ||||
15A | 50 (55)~1500 | 19 | 10 | 1/2 | 20 | 18 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | ||||
20A | 50 (65)~1500 | 24 | 15 | 3/4 | 23 | 20 | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.4 | ||||
25A | 60 (75)~1500 | 30 | 15 | 1 | 25 | 22 | 34.0 | 27.6 | 34.0 | 27.6 | 34.0 | 27.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Profilo | N. (D.E. D) (φ) | Colore vernice | Lunghezza complessiva L (mm) | Posizione sedi chiave [SC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 6A (10.5) | Non fornito | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 6A (10.5) | B (Nero) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 6A (10.5) | BL (Blu) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 6A (10.5) | BR (Marrone) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 6A (10.5) | R (Rosso scuro) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 6A (10.5) | W (Bianco) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 6A (10.5) | Y (Giallo chiaro) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 8A(13.8) | Non fornito | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 8A(13.8) | B (Nero) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 8A(13.8) | BL (Blu) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 8A(13.8) | BR (Marrone) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 8A(13.8) | R (Rosso scuro) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 8A(13.8) | W (Bianco) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 8A(13.8) | Y (Giallo chiaro) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 10A(17.3) | Non fornito | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 10A(17.3) | B (Nero) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 10A(17.3) | BL (Blu) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 10A(17.3) | BR (Marrone) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 10A(17.3) | R (Rosso scuro) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 10A(17.3) | W (Bianco) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 10A(17.3) | Y (Giallo chiaro) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 15A(21.7) | Non fornito | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 15A(21.7) | B (Nero) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 15A(21.7) | BL (Blu) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 15A(21.7) | BR (Marrone) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 15A(21.7) | R (Rosso scuro) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 15A(21.7) | W (Bianco) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 15A(21.7) | Y (Giallo chiaro) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 20A(27.2) | Non fornito | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 20A(27.2) | B (Nero) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 20A(27.2) | BL (Blu) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 20A(27.2) | BR (Marrone) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 20A(27.2) | R (Rosso scuro) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 20A(27.2) | W (Bianco) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 20A(27.2) | Y (Giallo chiaro) | 50 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 25A(34.0) | Non fornito | 60 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 25A(34.0) | B (Nero) | 60 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 25A(34.0) | BL (Blu) | 60 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 25A(34.0) | BR (Marrone) | 60 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 25A(34.0) | R (Rosso scuro) | 60 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 25A(34.0) | W (Bianco) | 60 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | A (Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro) | 25A(34.0) | Y (Giallo chiaro) | 60 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 6A (10.5) | Non fornito | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 6A (10.5) | B (Nero) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 6A (10.5) | BL (Blu) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 6A (10.5) | BR (Marrone) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 6A (10.5) | R (Rosso scuro) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 6A (10.5) | W (Bianco) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 6A (10.5) | Y (Giallo chiaro) | 30 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 8A(13.8) | Non fornito | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 8A(13.8) | B (Nero) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 8A(13.8) | BL (Blu) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 8A(13.8) | BR (Marrone) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 8A(13.8) | R (Rosso scuro) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 8A(13.8) | W (Bianco) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 8A(13.8) | Y (Giallo chiaro) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 10A(17.3) | Non fornito | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 10A(17.3) | B (Nero) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 10A(17.3) | BL (Blu) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0035 Equiv. | C (Dritto) | 10A(17.3) | BR (Marrone) | 40 ~ 1500 | 5 ~ 100 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Profilo
N. (D.E. D)(φ)
Colore vernice
Lunghezza complessiva L(mm)
Posizione sedi chiave [SC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali