Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Standard | |
A saldare su un lato | A saldare sui due lati | ||
SNPK | SNPR | EN 1.4301 Equiv. | Tubo: (N. 8A ~ 15A) JIS G3459 (N. 1S~3S) JIS G3447 Raccordo: IDF/ISO |
SNPSK | SNPSR | EN 1.4404 Equiv. |
Cod. comp. | - | L | - | Profilo | - | Profilo |
SNPK1.5S | - | 300 | - | A | ||
SNPR2S | - | 500 | - | LA | - | RB |
■ Specifiche comuni (Porzione del cordone di saldatura interno esclusa) | |
Finitura superficie | |
Superficie interna | #320~400 (Ra≤1.0µm) |
Superficie esterna | #320~400 (Ra≤2.5µm) |
Cod. comp. | L Incrementi di 1mm | A saldare su un lato | A saldare sui due lati | D | d | A | Profilo A | Profilo B | Profilo C | Profilo H | Profilo J | ||||||||||||||||
ProfiloSimbolo | L Profilo saldatura | R Profilo saldatura | |||||||||||||||||||||||||
Tipo | N. | A saldare su un lato | A saldare sui due lati | H | H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | R(PT) | D1 | d1 | H | H | |||||||||||||
A saldare su un lato SNPSK | A saldare sui due lati SNPSR | 8A | 90~1000 | 130~1000 | A B | LA LB | RA RB | 13.8 | 10.5 | 34 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10A | 90~1000 | 130~1000 | 17.3 | 14 | 34 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
15A | 90~1000 | 130~1000 | 21.7 | 17.5 | 34 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
A saldare su un lato SNPK SNPSK | A saldare sui due lati SNPR SNPSR | 1S | 90~1500* | 130~1500* | 25.4 | 23 | 50.5 | 21 | 34 | 55 | 36.8 | 15.8 | 43.9 | 3/4 | 27.2 | 21 | 39 | 60 | |||||||||
1.5S | 140~1500* | 230~1500* | A | D | G | LA | LD | LG | RA | RD | RG | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 21 | 49 | 70 | 44.7 | 23.7 | 49.5 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 44 | 80 | ||
2S | 140~1500* | 230~1500* | B | E | H | LB | LE | LH | RB | RE | RH | 50.8 | 47.8 | 64 | 21 | 61 | 82 | 52.6 | 31.6 | 59.8 | 1 1/2 | 48.6 | 40 | 49 | 80 | ||
2.5S | 140~1500* | 230~1500* | C | F | J | LC | LF | LJ | RC | RF | RJ | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 21 | 84 | 105 | 63 | 42 | 71.9 | - | - | - | - | - | ||
3S | 140~1500* | 230~1500* | 76.3 | 72.3 | 91 | 21 | 89 | 110 | 73.6 | 52.6 | 84.2 | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Con raccordo a L | Raccordo R | D.E. nominale Gamma D (Ø) | Materiale | D.E. nominale D (Ø) | D.I. (Ø) | J | L (mm) | LJ | RJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.0S | 23 | J | 90 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.5S | 35.7 | J | 140 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 2.0S | 47.8 | J | 140 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale | 2.5S–4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 2.5S | 59.5 | - | 140 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale | 2.5S–4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 3.0S | 72.3 | - | 140 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale / Filettature | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.0S | 23 | - | 130 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale / Filettature | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.5S | 35.7 | - | 230 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale / Filettature | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 2.0S | 47.8 | - | 230 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale | 2.5S–4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 2.5S | 59.5 | - | 230 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Sede filettata / Tubo anima + dado a testa esagonale | 2.5S–4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 3.0S | 72.3 | - | 230 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.0S | 23 | J | 90 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.5S | 35.7 | J | 140 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 2.0S | 47.8 | J | 140 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato | 2.5S–4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 2.5S | 59.5 | - | 140 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato | 2.5S–4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 3.0S | 72.3 | - | 140 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti | 8A–15A | EN 1.4404 Equiv. | 8A | 10.5 | - | 90 ~ 1000 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti | 8A–15A | EN 1.4404 Equiv. | 10A | 14 | - | 90 ~ 1000 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo su un lato | - | Virola / Gomiti | 8A–15A | EN 1.4404 Equiv. | 15A | 17.5 | - | 90 ~ 1000 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Filettature | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.0S | 23 | - | 130 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Filettature | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.5S | 35.7 | - | 230 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Filettature | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato / Filettature | 1.0S–2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 2.0S | 47.8 | - | 230 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato | 2.5S–4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 2.5S | 59.5 | - | 230 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato | Virola / Gomiti / Gomito a 45° / Riduttori / Riduttore sfalsato | 2.5S–4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 3.0S | 72.3 | - | 230 ~ 1500 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti | Virola / Gomiti | 8A–15A | EN 1.4404 Equiv. | 8A | 10.5 | - | 130 ~ 1000 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti | Virola / Gomiti | 8A–15A | EN 1.4404 Equiv. | 10A | 14 | - | 130 ~ 1000 | - | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Giunto dritto con raccordo sui due lati | Virola / Gomiti | Virola / Gomiti | 8A–15A | EN 1.4404 Equiv. | 15A | 17.5 | - | 130 ~ 1000 | - | - |
Loading...
Finitura superficie | Smerigliatura superficie interna ed esterna |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Con raccordo a L
Raccordo R
D.E. nominale Gamma D(Ø)
Materiale
D.E. nominale D(Ø)
J
L(mm)
LJ
RJ
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali