Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Fluidi applicabili | Gamma di temperature di esercizio | Pressione di esercizio max | ||
Flessibile | Raccordi a innesto | Aree di tenuta | ||||
HOSLTR | EN 1.4301 equiv. | EN 1.4301 equiv. | Gomma siliconica | Vapore, acqua, olio, aria, Gas | -50~280°C (Vapore: 150°C o inf.) | Vedere la tabella delle specifiche dei flessibili |
Codice componente | - | Lunghezza flessibile | - | Profilo L | - | Profilo R |
HOSLTR8A | - | 1.0 | - | LA | - | RB |
D.I. nominale flessibile | D.I. | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) |
8A | 7.0 | 25 | 6.4 |
10A | 10.5 | 30 | 6.4 |
15A | 13.2 | 35 | 4.4 |
20A | 19.2 | 40 | 3.4 |
25A | 25.5 | 50 | 3.4 |
D.I. nominale flessibile | R (PT) G (PF) | Profilo A | Profilo B | |||
X (Sedi chiave) | L | X (Sedi chiave) | Y (Sedi chiave) | L | ||
8A | 1/4 | 17 | 36 | 17 | 19 | 41 |
10A | 3/8 | 19 | 38 | 19 | 22 | 43 |
15A | 1/2 | 22 | 45 | 22 | 27 | 49 |
20A | 3/4 | 30 | 64 | 30 | 36 | 68 |
25A | 1 | 36 | 68 | 36 | 41 | 72 |
Codice componente | Lunghezza flessibile - Incrementi di 0.1m | L Profilo innesto lato sinistro | R Profilo innesto lato destro | D.I. flessibile (mm) | Prezzo unitario | ||
Tipo | D.I. nominale flessibile | Prezzo unitario flessibile/m | Addebito innesti | ||||
HOSLTR | 8A | 0.3~5.0 | LA LB | RA RB | 7.0 | ||
10A | 10.5 | ||||||
15A | 13.2 | ||||||
20A | 19.2 | ||||||
25A | 25.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (Ø) | Raccordi in metallo L | Raccordi in metallo R | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 7.0 | Profilo A / Profilo B | Profilo A / Profilo B | 6.4 | 25 | 0.3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10.5 | Profilo A / Profilo B | Profilo A / Profilo B | 6.4 | 30 | 0.3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 13.2 | Profilo A / Profilo B | Profilo A / Profilo B | 4.4 | 35 | 0.3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 19.2 | Profilo A / Profilo B | Profilo A / Profilo B | 3.4 | 40 | 0.3 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 25.5 | Profilo A / Profilo B | Profilo A / Profilo B | 3.4 | 45 | 0.3 ~ 5 |
Loading...
Tipo | Tubi flessibili | Materiale tubo flessibile | EN 1.4301 Equiv. | Liquido applicabile | Vapore / Acqua / Gas / Oli / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Parte di collegamento | Raccordi a innesto | Rinforzo flessibile | Fornito | Materiale raccordo | EN 1.4301 Equiv. |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::280 (Vapore 150°C) |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Raccordi in metallo L
Raccordi in metallo R
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali