Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Collegamento | Materiale | Gamma di temperature di esercizio | |||
7.0MPa | 14.0MPa | 20.6MPa | Flessibile | Trecciato | ||
HOSTR | HOSCR | HOSYR | Innesto sui due lati | Gomma sintetica (Rinforzo: filo in acciaio temprato) | - | -40 ~ 100°C |
HOSTW | HOSCW | HOSYRW | EN 1.1158 equiv. | |||
HOSTS | HOSCS | HOSYRS | EN 1.4301 equiv. | |||
- | HOMCR | HOMYR | Tubo interno: Elastomero poliestere Rinforzo: fibra di poliestere Copertura esterna: Elastomero poliuretano | - | -40 ~ 100°C (60˚C per acqua) |
Profilo raccordo in metallo | Materiale | Trattamento superficie |
A B C D E F G H | EN 1.1158 equiv. | Cromatura trivalente |
AS BS DS | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Lunghezza flessibile | - | Profilo L | - | Profilo R | - | Protezione flessibile (Sx) | - | Protezione flessibile (Dx) |
HOSYR9 | - | 1.0 | - | LE | - | RG | - | LSG | - | RSG |
D.I. nominale flessibile | HOST□ | HOSC□ | HOSYR□ | HOMCR | HOMYR | ||||||||||
D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) | |
6 | 6.3 | 40 | 7.0 | 6.3 | 45 | 14.0 | 6.3 | 45 | 20.6 | 6.3 | 30 | 19.0 | 6.3 | 50 | 20.6 |
9 | 9.5 | 50 | 9.5 | 55 | 9.5 | 60 | 9.5 | 50 | 15.5 | 9.5 | 65 | ||||
12 | 12.7 | 60 | 12.7 | 70 | 12.7 | 80 | 12.7 | 60 | 13.5 | 12.7 | 80 | ||||
15 | 15.9 | 80 | 15.9 | 95 | 15.9 | 110 | - | - | |||||||
19 | 19 | 100 | 19 | 110 | 19 | 130 | - | - | |||||||
25 | 25.4 | 120 | 25.4 | 140 | 25.4 | 180 | - | - |
D.I. nominale flessibile | R (PT) G (PF) | Profilo A | Profilo B | Profilo C | Profilo D | Profilo E | Profilo F | Profilo G | Profilo H | ||||||||||||
B (Sedi chiave) | L | B (Sedi chiave) | L | B (Sedi chiave) | L | B (Sedi chiave) | L | B (Sedi chiave) | L | L1 | B (Sedi chiave) | L | L1 | B (Sedi chiave) | L | L1 | B (Sedi chiave) | L | L1 | ||
6 | 1/4 | 19 | 51.5 | 19 | 51.5 | 19 | 48.0 | 19 | 51.5 | 19 | 69.0 | 26.0 | 19 | 69.0 | 26.0 | 19 | 52.0 | 44.5 | 19 | 52.0 | 44.5 |
9 | 3/8 | 22 | 62.5 | 22 | 62.5 | 22 | 59.0 | 22 | 62.5 | 22 | 88.0 | 28.5 | 22 | 88.0 | 28.5 | 22 | 68.0 | 51.5 | 22 | 68.0 | 51.5 |
12 | 1/2 | 27 | 69.5 | 27 | 69.5 | 27 | 67.0 | 27 | 69.5 | 27 | 96.0 | 33.0 | 27 | 96.0 | 33.0 | 27 | 76.0 | 59.5 | 27 | 76.0 | 59.5 |
15 | 3/4 | 36 | 71.9 | 36 | 76 | 36 | 71.9 | 36 | 76 | 36 | 116.0 | 41.5 | 36 | 116.0 | 41.5 | 36 | 99.0 | 77.0 | 36 | 99.0 | 77.0 |
19 | 3/4 | 36 | 78.5 | 36 | 78.5 | 36 | 75.0 | 36 | 78.5 | 36 | 118.0 | 41.5 | 36 | 118.0 | 41.5 | 36 | 98.5 | 77.0 | 36 | 98.5 | 77.0 |
25 | 1 | 41 | 86.5 | 41 | 90 | 41 | 86.5 | 41 | 90 | 41 | 131.0 | 47.5 | 41 | 131.0 | 47.5 | 41 | 116.0 | 90.5 | 41 | 116.0 | 90.5 |
Codice componente | Lunghezza flessibile - Incrementi di 0.1m | L Profilo innesto lato sinistro | R Profilo innesto lato destro | Protezione a molla per flessibili | |||
Tipo | D.I. nominale flessibile | ||||||
Flessibili idraulici in gomma - Innesto sui due lati | 6 | 0.3~20.0 | LA LB LC LD LE LF LG LH LAS LBS LDS | RA RB RC RD RE RF RG RH RAS RBS RDS | LSG (Sx) RSG (Dx) | ||
9 | |||||||
12 | |||||||
HOSTR | HOSCR | HOSYR | 15 | ||||
19 | |||||||
25 | |||||||
Flessibili idraulici in gomma - Innesto sui due lati Trecciato | 6 | - | |||||
9 | |||||||
(EN 1.1158 equiv.)HOSTW (EN 1.4301 equiv.) HOSTS | HOSCW HOSCS | HOSYRW HOSYRS | 12 | ||||
15 | |||||||
19 | |||||||
25 | |||||||
Flessibili idraulici in plastica - Innesto sui due lati | 6 | LA LB LC LD | RA RB RC RD | - | |||
9 | |||||||
HOMCR | HOMYR | ||||||
12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Fluid | Pressione d'esercizio max, pressione normale (MPa) | Profilo innesto lato sinistro L | Profili innesto lato destro R | Diametro interno (mm) | Material | Copertura esterna | Minimum Bending Radius (mm) | Raccordi a innesto | Materiale treccia di filo | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 19 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 6.3 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 30 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 19 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 6.3 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 30 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 15.5 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 9.5 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 50 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 15.5 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 9.5 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 50 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 13.5 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 12.7 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 60 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 13.5 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 12.7 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 60 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 20.6 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 6.3 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 50 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 20.6 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 6.3 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 50 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 20.6 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 9.5 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 65 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 20.6 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 9.5 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 65 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 20.6 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 12.7 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 80 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico / Acqua | 20.6 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D | 12.7 | Elastomero poliestere | Elastomero poliuretano | 80 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 6.3 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 45 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 6.3 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 45 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 9.5 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 55 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 9.5 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 55 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 12.7 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 70 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 12.7 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 70 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | 15.9 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 95 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | 15.9 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 95 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 19 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 110 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 19 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 110 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 25.4 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 140 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 25.4 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 140 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 6.3 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 45 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 6.3 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 45 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 9.5 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 55 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 9.5 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 55 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 12.7 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 70 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 12.7 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 70 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 19 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 110 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 19 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 110 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 25.4 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 140 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 25.4 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 140 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 6.3 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 45 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 6.3 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 45 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 9.5 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 55 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 9.5 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 55 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 12.7 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 70 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 12.7 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 70 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | 15.9 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 95 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | 15.9 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 95 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 19 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 110 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 19 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 110 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 25.4 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 140 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 14 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 25.4 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 140 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.1158 Equiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 6.3 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 40 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 6.3 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 40 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 9.5 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 50 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 9.5 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 50 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 12.7 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 60 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 12.7 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 60 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | 15.9 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 80 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H | 15.9 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 80 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 19 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 100 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 19 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 100 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 25.4 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 120 | Innesto sui due lati | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 25.4 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 120 | Innesto sui due lati | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 6.3 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 40 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 8 giorni | Olio idraulico generico | 7 | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | Profilo A / Profilo B / Profilo C / Profilo D / Profilo E / Profilo F / Profilo G / Profilo H / Profilo AS (Acciaio inox) / Profilo BS (Acciaio inox) / Profilo DS (Acciaio inox) | 6.3 | Gomma sintetica (rinforzo, filo in acciaio temprato) | Non fornito | 40 | Innesto sui due lati (trecciato) | EN 1.4301 Equiv. | 1.1 ~ 20 |
Loading...
Swage Fittings | Dritto sui due lati | Operating Temperature Range(°C) | -40::100 |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable Fluid
Pressione d'esercizio max, pressione normale(MPa)
Profilo innesto lato sinistro L
Profili innesto lato destro R
Diametro interno(mm)
Material
Copertura esterna
Minimum Bending Radius(mm)
Raccordi a innesto
Materiale treccia di filo
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali