Tubi in acciaio per tubazioni idrauliche

Tubi in acciaio per tubazioni idrauliche

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Questo prodotto è adatto per tubazioni idrauliche. [Materiale] OST-2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi in acciaio per tubazioni idrauliche:Immagine relativa
  Materiale: OST-2 (STPS-2 (JIS B2351))

Specifiche

Codice componente-L
OST8-250
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
tPrezzo unitario 1 ~ 4 pz.
TipoDL20~250L251~500L501~750L751~1000L1001~1500
OST620~15001.0     
81.0      
101.2      
121.5      

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
OST6-[20-1500/1]
OST8-[20-1500/1]
OST10-[20-1500/1]
OST12-[20-1500/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 7 giorni 10620 ~ 1500
1 7 giorni 10820 ~ 1500
1 7 giorni 101020 ~ 1500
1 7 giorni 101220 ~ 1500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale OST-2

Prodotti complementari

Supporto tecnico