Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Standard |
DKE | Fosfato di rame (EN CW024A Equiv. disossidato) | JIS H :3300 |
Codice componente | - | L |
DKE10 | - | 300 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | t | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | D | L10 ~100 | L101 ~200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | ||
DKE | 3 | 10~250 | 1 | - | - | - | |||
4 | 10~500 | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | 10~900 | ||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | 1.5 | ||||||||
15 | 10~1000 | ||||||||
16 | 2 | ||||||||
18 |
o superiore | o inferiore | D | L |
3 | 6 | ± 0.1 | ± 0.1 |
7 | 30 | ± 0.2 | ± 0.2 |
31 | 120 | ± 0.3 | ± 0.3 |
121 | 400 | ± 0.5 | ± 0.5 |
401 | 1000 | ± 0.8 | ± 0.8 |
o superiore | o inferiore | C |
D3 | D12 (12.7) | 0.3 |
D14 | D18 | 0.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DKE3-[10-250/1] |
DKE4-[10-500/1] |
DKE5-[10-500/1] |
DKE6-[10-500/1] |
DKE8-[10-900/1] |
DKE10-[10-900/1] |
DKE12-[10-900/1] |
DKE14-[10-900/1] |
DKE15-[10-1000/1] |
DKE16-[10-1000/1] |
DKE18-[10-1000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. D (φ) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 10 ~ 900 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 10 ~ 900 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 10 ~ 900 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 10 ~ 900 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 10 ~ 1000 |
Loading...
Fluidi applicabili | Aria, acqua, olio industriale |
Pressione d'esercizio normale | 3.5MPa |
Pressione di esercizio max | 7.0MPa |
Gamma di temperature di esercizio | -20 ~ 150˚C (senza congelamento) |
Materiale | Fosfato di rame (EN CW024A Equiv. disossidato) |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. D(φ)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali