Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Standard | Ricottura | Lucidatura |
SKHR | EN 1.4301 equiv. | JIS G3459 | Ricottura a pressione atmosferica | Non disponibile |
SKH | Ricottura brillante (Tubo BA) | Disponibile | ||
SKER | EN 1.4401 equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | Non disponibile | |
SKE | Ricottura brillante (Tubo BA) | Disponibile |
Codice componente | - | L |
SKE10 | - | 300 |
D | t |
4 | 1 |
6 | 1 |
6.35 (1/4 poll.) | 1 |
8 | 1 (1.2) |
9.53 (3/8 poll.) | 1 |
10 | 1 (1.5) |
12 | 1 (1.5) |
12.7 (1/2 poll.) | 1 |
16 | 1 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||||
Tipo | D | SKHR | SKH | SKER | SKE | |||||||||||||||||
L20 ~ 100 | L101 ~ 200 | L201 ~ 300 | L301 ~ 400 | L401 ~ 500 | L20 ~ 100 | L101 ~ 200 | L201 ~ 300 | L301 ~ 400 | L401 ~ 500 | L20 ~ 100 | L101 ~ 200 | L201 ~ 300 | L301 ~ 400 | L401 ~ 500 | L20 ~ 100 | L101 ~ 200 | L201 ~ 300 | L301 ~ 400 | L401 ~ 500 | |||
SKHR SKH SKER SKE | 4 | 20~500 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
6.35 (1/4 poll.) | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9.53 (3/8 poll.) | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
12.7 (1/2 poll.) | ||||||||||||||||||||||
16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Ricottura | D.E. D (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura brillante | 4 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura brillante | 6 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura brillante | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura brillante | 8 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura brillante | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura brillante | 10 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura brillante | 12 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura brillante | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura brillante | 16 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 4 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 6 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 8 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 10 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 12 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 16 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura brillante | 4 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura brillante | 6 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura brillante | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura brillante | 8 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura brillante | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura brillante | 10 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura brillante | 12 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura brillante | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura brillante | 16 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 4 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 6 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 6.35 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 8 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 9.53 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 10 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 12 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 12.7 | 20 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Ricottura a pressione atmosferica | 16 | 20 ~ 1000 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Ricottura
D.E. D(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali