• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubi flessibili/In fluororesina

Tubi flessibili/In fluororesina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi flessibili/In fluororesina:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficiePressione di esercizio max
FlessibileRinforzo flessibileRaccordi a innestoRaccordi a innesto
HOSFRFluororesinaEN 1.4301 equiv.EN 1.0038 equiv.Cromatura trivalenteVedere la tabella delle specifiche dei flessibili
HOSFRSEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-Lunghezza flessibile-Profilo L-Profilo R
HOSFR6-1.0-LA-RB
 ■ Specifiche dei flessibili
D.I. nominale flessibilePressione d'esercizio max (MPa)Pressione di rottura min (MPa)Raggio di curvatura min (mm)Massa appross. (g/m)
420.582.051105
620.582.076120
817.068.0102145
 ■ Elenco dimensioni raccordi a innesto
D.I. nominale flessibileR (PT)
G (PF)
Profilo AProfilo BProfilo C
B (Sedi chiave)LB1 (Sedi chiave)B2 (Sedi chiave)LB1 (Sedi chiave)B2 (Sedi chiave)L
41/41743191748191748
61/41743191748191748
83/81948221953221953
Codice componenteLunghezza flessibile - Incrementi di 0.1mL
Profilo
innesto a sx
R
Profilo
innesto a dx
D.I. flessibile (mm)D.E. flessibile (mm)Prezzo unitario
TipoD.I. nominale flessibilePrezzo unitario flessibile/mAddebito aggiuntivo per raccordi a innesto sui due lati
HOSFRHOSFRS
HOSFR
HOSFRS
40.3~20.0LA
LB
LC
RA
RB
RC
4.87.7
66.49.5
87.910.9

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HOSFR4-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFR6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFR8-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFRS4-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFRS6-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
HOSFRS8-[0.3-20/0.1]-[LA,​LB,​LC]-[RA,​RB,​RC]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro interno
(Ø)
Raccordi in metallo L Raccordi in metallo R Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Materiale raccordo Diametro esterno
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Lunghezza flessibile
(m)

-

5 giorni 64.8Profilo A / Profilo B / Profilo CProfilo A / Profilo B / Profilo C20.551[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.7.7-54~232 (Vapore 198°C)0.3 ~ 20

-

5 giorni 66.4Profilo A / Profilo B / Profilo CProfilo A / Profilo B / Profilo C20.576[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.9.5-54~232 (Vapore 198°C)0.3 ~ 20

-

5 giorni 67.9Profilo A / Profilo B / Profilo CProfilo A / Profilo B / Profilo C17.0102[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.10.9-54~232 (Vapore 198°C)0.3 ~ 20

-

5 giorni 64.8Profilo A / Profilo B / Profilo CProfilo A / Profilo B / Profilo C20.551[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.7.7-54~232 (Vapore 198°C)0.3 ~ 20

-

5 giorni 66.4Profilo A / Profilo B / Profilo CProfilo A / Profilo B / Profilo C20.576[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.9.5-54~232 (Vapore 198°C)0.3 ~ 20

-

5 giorni 67.9Profilo A / Profilo B / Profilo CProfilo A / Profilo B / Profilo C17.0102[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.10.9-54~232 (Vapore 198°C)0.3 ~ 20

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
• Eccellenti per termoresistenza e resistenza agli agenti chimici.
• Adatti per l'uso con materiali viscosi, come adesivi e vernici.

■AVVERTENZA
• Evitare di utilizzare lo stesso flessibile per vapore e acqua o per vapore e azoto.

Informazioni di base

Tipo Tubi flessibili Materiale tubo flessibile Fluororesina Liquido applicabile Acqua / Gas / Aria / Solventi
Parte di collegamento Raccordi a innesto Rinforzo flessibile Fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico