• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Flessibili in fluororesina/Alta flessibilità

Flessibili in fluororesina/Alta flessibilità

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Flessibili in fluororesina/Alta flessibilità:Immagine relativa
Tipo Materiale
Solo flessibileInnesto su un latoInnesto sui due latiInterno flessibileRinforzoEsterno flessibileRaccordi a innesto
HOJFRHOJFRKHOJFRRFluororesinaFilato di poliestereElastomero uretanicoSUS3A04
HOJSR-HOJSRRFluororesinaFilo molla in acciaio inox

Specifiche

Codice componente-Lunghezza flessibile-Profilo L-Profilo R
HOJFRK19
HOJFRR9
HOEFR12
-
-
-
5.0
2.0
10.0
-
-
LBS
LAS

-

RBS
 ■ Specifiche dei flessibili
D.I. nominale flessibileR (PT)
G (PF)
Profilo ASProfilo BS
B (Sedi chiave)(L)B (Sedi chiave)(L)
93/819442240
121/222512746
193/427643258
25135753870

 ■ Elenco dimensioni raccordi a innesto
D.I. nominale flessibile
(mm)
D.I. flessibile
(mm)
D.E. flessibile
(mm)
RinforzoCon molla
Raggio di curvatura min (mm)Pressione d'esercizio (MPa)Raggio di curvatura min (mm)Pressione d'esercizio (MPa)
20°C70°C20°C70°C
9915630~1.00~0.5---
1212188450-0.1~0.5-0.1~0.25
15152210560
19192613375
2525331750~0.60~0.3100-0.1~0.4-0.1~0.2

 ■ Caratteristiche
• Eccellente flessibilità per una maggiore efficienza operativa.
• Non viscosi e facili da lavare.
• Eccellente resistenza agli agenti chimici e trasparenza.
• Conformi alle normative sull'igiene alimentare.
 ■ Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio, solventi, polveri
Gamma di temperature di esercizio-20~70˚C (Senza congelamento)
Pressione di esercizio maxVedere la tabella delle specifiche dei flessibili

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HOJFR9-[0.3-20/0.1]
HOJFR12-[0.3-20/0.1]
HOJFR15-[0.3-20/0.1]
HOJFR19-[0.3-20/0.1]
HOJFR25-[0.3-20/0.1]
HOJFRK9-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]
HOJFRK12-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]
HOJFRK19-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]
HOJFRK25-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]
HOJFRR9-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJFRR12-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJFRR19-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJFRR25-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJSR12-[0.3-20/0.1]
HOJSR15-[0.3-20/0.1]
HOJSR19-[0.3-20/0.1]
HOJSR25-[0.3-20/0.1]
HOJSRR12-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJSRR19-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
HOJSRR25-[0.3-20/0.1]-[LAS,​LBS]-[RAS,​RBS]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. nominale D.E.
(Ø)
Raccordi in metallo per montaggio Materiale raccordo a innesto Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Pressione d'esercizio
(MPa)
Lunghezza flessibile
(m)
Rinforzi Profilo innesto lato destro Profilo innesto lato sinistro

-

5 giorni 915Solo flessibile-63-20~700~1.00.3 ~ 20Poliestere--

-

5 giorni 1218Solo flessibile-84-20~700~1.00.3 ~ 20Poliestere--

-

5 giorni 1522Solo flessibile-105-20~700~1.00.3 ~ 20Poliestere--

-

5 giorni 1926Solo flessibile-133-20~700~1.00.3 ~ 20Poliestere--

-

5 giorni 2533Solo flessibile-175-20~700~0.60.3 ~ 20Poliestere--

-

5 giorni 915Innesto su un latoEN 1.4301 Equiv.63-20~700~1.00.3 ~ 20Poliestere-Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

-

5 giorni 1218Innesto su un latoEN 1.4301 Equiv.84-20~700~1.00.3 ~ 20Poliestere-Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

-

5 giorni 1926Innesto su un latoEN 1.4301 Equiv.133-20~700~1.00.3 ~ 20Poliestere-Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

-

5 giorni 2533Innesto su un latoEN 1.4301 Equiv.175-20~700~0.60.3 ~ 20Poliestere-Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

-

5 giorni 915Innesto sui due latiEN 1.4301 Equiv.63-20~700~1.00.3 ~ 20PoliestereProfilo AS [RAS] / Profilo BS [RBS]Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

-

5 giorni 1218Innesto sui due latiEN 1.4301 Equiv.84-20~700~1.00.3 ~ 20PoliestereProfilo AS [RAS] / Profilo BS [RBS]Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

-

5 giorni 1926Innesto sui due latiEN 1.4301 Equiv.133-20~700~1.00.3 ~ 20PoliestereProfilo AS [RAS] / Profilo BS [RBS]Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

-

5 giorni 2533Innesto sui due latiEN 1.4301 Equiv.175-20~700~0.60.3 ~ 20PoliestereProfilo AS [RAS] / Profilo BS [RBS]Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

-

5 giorni 1218Solo flessibile-50-20~70-0.1~0.50.3 ~ 20Filo molla in acciaio inox--

-

5 giorni 1522Solo flessibile-60-20~70-0.1~0.50.3 ~ 20Filo molla in acciaio inox--

-

5 giorni 1926Solo flessibile-75-20~70-0.1~0.50.3 ~ 20Filo molla in acciaio inox--

-

5 giorni 2533Solo flessibile-100-20~70-0.1~0.40.3 ~ 20Filo molla in acciaio inox--

-

5 giorni 1218Innesto sui due latiEN 1.4301 Equiv.50-20~70-0.1~0.50.3 ~ 20Filo molla in acciaio inoxProfilo AS [RAS] / Profilo BS [RBS]Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

-

5 giorni 1926Innesto sui due latiEN 1.4301 Equiv.75-20~70-0.1~0.50.3 ~ 20Filo molla in acciaio inoxProfilo AS [RAS] / Profilo BS [RBS]Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

-

5 giorni 2533Innesto sui due latiEN 1.4301 Equiv.100-20~70-0.1~0.40.3 ~ 20Filo molla in acciaio inoxProfilo AS [RAS] / Profilo BS [RBS]Profilo AS [LAS] / Profilo BS [LBS]

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Polvere / Aria / Alimento / Oli / Inchiostro, vernice / Solventi Materiale tubo flessibile Fluororesina Colore Trasparente neutro

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico