Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Lunghezza flessibile |
HOSSDR50 | - | 3.2 |
Codice componente | Lunghezza flessibile Incrementi di 0.1m | D | D.I. flessibile (Riferimento) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Massa di riferimento (kg/m) | Prezzo unitario | |||
Tipo | Nominale | HOSHD Prezzo unitario flessibile/m | HOSHDK Manicotto su un lato (+ Prezzo unitario flessibile) | HOSHDR Manicotto su due lati (+ Prezzo unitario flessibile) | |||||||||||
HOSHD (Corpo flessibile) HOSHDK (Manicotto su un lato) HOSHDR (Manicotto sui due lati) | 38 | 0.5~30.0 | 46.8 | 38.0 | 9.5 | 52.0 | 43.0 | 38.0 | 75 | 30 | 45 | 0.34 | |||
50 | 61.2 | 50.6 | 10.0 | 66.3 | 56.0 | 51.0 | 81 | 23 | 55 | 0.555 | |||||
65 | 73.0 | 62.4 | 12.0 | 78.1 | 69.0 | 63.0 | 87 | 31 | 65 | 0.61 | |||||
75 | 87.2 | 76.4 | 13.0 | 92.5 | 84.0 | 77.0 | 98 | 38 | 75 | 0.73 | |||||
90 | 100.3 | 88.9 | 13.5 | 105.8 | 97.0 | 89.0 | 107 | 46 | 90 | 0.9 | |||||
100 | 113.0 | 101.6 | 15.0 | 118.3 | 110.0 | 102.0 | 111 | 43 | 100 | 0.945 | |||||
125 | 0.5~20.0 | 139.7 | 125.9 | 21.5 | 144.8 | 134.0 | 126.0 | 146 | 52 | 125 | 1.335 | ||||
150 | 166.2 | 152.4 | 20.0 | 172.3 | 161.0 | 153.0 | 162 | 78 | 150 | 1.58 |
Decompressione ammessa (kPa{mmHg}) | -13.0 ~ -40.0 {-98 ~ -300} (Temperatura ambiente) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | Diametro esterno D (mm) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Con o senza manicotti | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 38 | 46.8 | 45 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 50.6 | 61.2 | 55 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 62.4 | 73.0 | 65 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 76.4 | 87.2 | 75 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 88.9 | 100.3 | 90 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 101.6 | 113.0 | 100 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 125.9 | 139.7 | 125 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | 152.4 | 166.2 | 150 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | 38 | 46.8 | 45 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 50.6 | 61.2 | 55 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 62.4 | 73.0 | 65 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 76.4 | 87.2 | 75 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 88.9 | 100.3 | 90 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 101.6 | 113.0 | 100 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 125.9 | 139.7 | 125 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | 152.4 | 166.2 | 150 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | 38 | 46.8 | 45 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 50.6 | 61.2 | 55 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 62.4 | 73.0 | 65 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 76.4 | 87.2 | 75 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 88.9 | 100.3 | 90 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 101.6 | 113.0 | 100 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | 125.9 | 139.7 | 125 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | 152.4 | 166.2 | 150 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Materiale | Polipropilene, gomma sintetica EPDM conduttiva | Proprietà | Resistente all'attrito, antistatico / Resistenza alle basse temp. | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Polvere / Granelle / Aria / Frammenti di carta | Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)(MPa) | 0.03 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::80 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Diametro esterno D(mm)
Con o senza manicotti
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali