Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Lunghezza flessibile |
HOSDY100 HOSCD50 | - - | 5.5 3.2 |
Tipo | Solo corpo flessibile | Manicotto su un lato | Manicotto su due lati |
Tipo traslucido | HOSCD | HOSCDK | HOSCDR |
Antistatici traslucidi | HOSCE | - | HOSCER |
Codice componente | Lunghezza flessibile Incrementi di 0.1mm | D | D.I. flessibile (Riferimento) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Massa di riferimento (kg/m) | Pressione ammessa (Temp. ambiente) MPa (kgf/cm2) | Decompressione ammessa (Temp. ambiente) kPa (mmHg) | Prezzo unitario HOSCD | Prezzo unitario HOSCE | |||||
Tipo | Diam. nominale | Prezzo unitarioflessibile/m | Manicotto su un lato (+ Prezzo unitario flessibile) | Manicotto su due lati (+ Prezzo unitario flessibile) | Prezzo unitarioflessibile/m | Manicotto su due lati (+ Prezzo unitario flessibile) | ||||||||||||||
Condotti flessibili traslucidi HOSCD (Corpo flessibile) HOSCDK (Manicotto su un lato) HOSCDR (Manicotto sui due lati) | Condotti flessibili traslucidi antistatici HOSCE (Corpo flessibile) HOSCER (Manicotto sui due lati) | 38 | 0.5~30.0 | 45.0 | 38.0 | 7.8 | 48 | 43 | 38 | 80 | 35 | 50 | 0.22 | 0.04 (0.4) | -50.7 (-380) | |||||
50 | 59.0 | 50.8 | 10.0 | 65.5 | 56.3 | 50.8 | 82 | 35 | 60 | 0.33 | ||||||||||
75 | 85.0 | 76.2 | 13.0 | 92.5 | 83.2 | 76.2 | 94 | 37 | 90 | 0.47 | 0.03 (0.3) | -33.0 (-248) | ||||||||
100 | 111.5 | 101.6 | 15.0 | 119 | 108.6 | 101.6 | 110 | 42 | 110 | 0.64 | -17.5 (-131) | |||||||||
125 | 0.5~20.0 | 138.5 | 127.0 | 21.0 | 146.3 | 135 | 128 | 142 | 50 | 135 | 0.81 | 0.02 (0.2) | -12.5 (-94) | |||||||
150 | 164.0 | 152.4 | 20.0 | 173.3 | 160 | 152 | 159 | 70 | 160 | 1.06 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Proprietà | D.I. d (mm) | Diametro esterno D (mm) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Con o senza manicotti | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | Standard | 38 | 45.0 | 50 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 50.8 | 59.0 | 60 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 101.6 | 111.5 | 110 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 127 | 138.5 | 135 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 152.4 | 164 | 160 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 38 | 45.0 | 50 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 50.8 | 59.0 | 60 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 76.2 | 85 | 90 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 101.6 | 111.5 | 110 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 127 | 138.5 | 135 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 152.4 | 164 | 160 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 38 | 45.0 | 50 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 50.8 | 59.0 | 60 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 76.2 | 85 | 90 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 101.6 | 111.5 | 110 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 127 | 138.5 | 135 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | Standard | 152.4 | 164 | 160 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 38 | 45.0 | 50 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 50.8 | 59.0 | 60 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 76.2 | 85 | 90 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 101.6 | 111.5 | 110 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 127 | 138.5 | 135 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 152.4 | 164 | 160 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 38 | 45.0 | 50 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 50.8 | 59.0 | 60 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 76.2 | 85 | 90 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 101.6 | 111.5 | 110 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 127 | 138.5 | 135 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | Antistatici traslucidi | 152.4 | 164 | 160 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Tipo | HOSDY | HOSCD□ HOSCE□ |
Applicazione | Aspirazione e scarico di emissioni di nebbia d'olio | Per mandata aria e scarico (aria) |
Gamma temp. esercizio (°C) | -10~50 | -20~50 |
Gamma di pressione ammessa (Mpa) | Sotto temperatura ambiente: 0 ~ 0.04 Sopra temperatura ambiente: 0 ~ 0.02 |
Materiale | Polipropilene, elastomero olefinico | Colore | Traslucidi | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)(MPa) | 0.04 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::50 |
Configura
Proprietà di base
Proprietà
D.I. d(mm)
Diametro esterno D(mm)
Con o senza manicotti
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali