Condotti flessibili / In alluminio

Condotti flessibili / In alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Altamente elastica e flessibile, può essere riposta in modo compatto. Tipo in alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Condotti flessibili/In alluminio:Immagine relativa
Tipo MaterialeGamma temp. esercizio (°C)
HOADFoglio in alluminio (laminato)
Filo in acciaio temprato
-20~80°C

Specifiche

Codice componente-Lunghezza flessibile
HOAD50-3.2
Codice componenteLunghezza flessibile - Incrementi di 0.1mD.I. flessibile (Riferimento) (mm)DPGamma di pressioni ammessa (MPa{kgf/cm2})Decompressione ammessa (Temp. ambiente) (kPa {mmHg})Raggio di curvatura ammesso (mm)Massa di riferimento g/mPrezzo unitario
TipoDiam. nominalePrezzo unitario flessibile/m
HOAD380.5~53945.010.80~0.02
{0~0.2}
-33 {-248}30130 
505055.310.835168 
656470.310.845205 
757580.310.80~0.01
{0~0.1}
-26.5 {-199}55244 
10098105.310.8-16.5 {-124}70312 
117113119.310.8-13.0 {-98}75375 
125125130.310.8-10.0 {-75}90390 
150150155.710.8105606 
 * La lunghezza del flessibile si riferisce al flessibile esteso. 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOAD38-0.5
HOAD38-0.6
HOAD38-0.7
HOAD38-0.8
HOAD38-0.9
HOAD38-1.0
HOAD38-1.1
HOAD38-1.2
HOAD38-1.3
HOAD38-1.4
HOAD38-1.5
HOAD38-1.6
HOAD38-1.7
HOAD38-1.8
HOAD38-1.9
HOAD38-2.0
HOAD38-2.1
HOAD38-2.2
HOAD38-2.3
HOAD38-2.4
HOAD38-2.5
HOAD38-2.6
HOAD38-2.7
HOAD38-2.8
HOAD38-2.9
HOAD38-3.0
HOAD38-3.1
HOAD38-3.2
HOAD38-3.3
HOAD38-3.4
HOAD38-3.5
HOAD38-3.6
HOAD38-3.7
HOAD38-3.8
HOAD38-3.9
HOAD38-4.0
HOAD38-4.1
HOAD38-4.2
HOAD38-4.3
HOAD38-4.4
HOAD38-4.5
HOAD38-4.6
HOAD38-4.7
HOAD38-4.8
HOAD38-4.9
HOAD38-5.0
HOAD50-0.5
HOAD50-0.6
HOAD50-0.7
HOAD50-0.8
HOAD50-0.9
HOAD50-1.0
HOAD50-1.1
HOAD50-1.2
HOAD50-1.3
HOAD50-1.4
HOAD50-1.5
HOAD50-1.6
HOAD50-1.7
HOAD50-1.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diam. nominale Lunghezza flessibile (m)

26.19 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030380.5

31.49 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030380.6

36.65 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030380.7

41.94 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030380.8

47.23 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030380.9

52.52 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030381.0

57.69 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030381.1

62.97 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030381.2

68.25 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030381.3

73.42 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030381.4

78.71 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030381.5

84.00 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030381.6

89.17 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030381.7

94.46 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030381.8

99.75 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030381.9

105.03 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030382.0

110.19 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030382.1

115.48 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030382.2

120.78 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030382.3

125.94 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030382.4

131.22 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030382.5

136.53 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030382.6

141.69 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030382.7

146.96 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030382.8

152.26 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030382.9

157.55 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030383.0

162.71 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030383.1

168.00 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030383.2

173.30 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030383.3

178.46 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030383.4

183.75 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030383.5

189.04 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030383.6

194.19 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030383.7

199.49 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030383.8

204.77 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030383.9

210.07 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030384.0

215.24 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030384.1

220.52 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030384.2

225.82 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030384.3

230.98 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030384.4

236.26 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030384.5

241.55 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030384.6

246.72 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030384.7

252.01 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030384.8

257.29 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030384.9

262.59 €

1 Disponibile 5 giorni 103945.030385.0

28.83 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335500.5

34.52 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335500.6

40.30 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335500.7

46.09 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335500.8

51.90 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335500.9

57.69 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335501.0

63.35 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335501.1

69.14 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335501.2

74.94 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335501.3

80.73 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335501.4

86.52 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335501.5

92.19 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335501.6

97.98 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335501.7

103.77 €

1 Disponibile 5 giorni 105055.335501.8

Loading...

Più Informazioni

Caratteristiche
· Flessibili ed elastici, ingombro di immagazzinamento ridotto.
· Accorciabili a 1/5 della lunghezza originale. Ingombro di immagazzinamento ridotto.

Informazioni di base

Materiale Foglio in alluminio (laminato), filo in acciaio temprato Proprietà Standard Liquido applicabile Aria
Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)(MPa) 0.02 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80 Con o senza manicotti Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico