Condotti flessibili termoresistenti / Per generatori di aria calda

Condotti flessibili termoresistenti / Per generatori di aria calda

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Condotti flessibili termoresistenti / Per generatori di aria calda
  • Condotti flessibili termoresistenti / Per generatori di aria calda
  • Condotti flessibili termoresistenti / Per generatori di aria calda
  • Condotti flessibili termoresistenti / Per generatori di aria calda
  • Condotti flessibili termoresistenti / Per generatori di aria calda
  • Condotti flessibili termoresistenti / Per generatori di aria calda
[Caratteristiche] Un tubo canale resistente al calore. -È disponibile il servizio di taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Condotti flessibili termoresistenti/Per generatori di aria calda:Immagine relativa
TipoApplicazione MaterialeGamma temp. esercizio (°C)
Corpo principaleAltro
HOCTDA bassa produzione di polvereAlluminio Tela in poliestereSpirale di rinforzo: Zincatura-20~130°C
HOTDTermoresistentiTela di vetro rivestimento specialeSpirale di rinforzo: EN 1.4301 equiv.-20~250°C
HOTDSTermoresistentiTela di vetro alluminioSpirale di rinforzo: EN 1.0330 equiv. (Zincatura)-20~180°C
HOTDHTermoresistentiEN 1.4301 equiv.Spirale di rinforzo: EN 1.4301 equiv.30~450°C
HOTDKTermoresistentiEN 1.4301 equiv.Spirale di rinforzo: EN 1.4301 equiv.~600°C
HOTDA· TermoresistentiAlluminioSpirale di rinforzo: Fibra di vetro-30~200°C

Specifiche

Codice componente-Lunghezza flessibile
HOTDK50-3.2
Codice componenteLunghezza flessibile - Incrementi di 0.1mD.I. flessibile (Riferimento) (mm)DPGamma di pressione ammessa (Mpa)Decompressione ammessa (Temp. ambiente) (kPa)Massa di riferimento (g/m)Raggio di curvatura ammesso (mm)Prezzo unitario Prezzo unitario flessibile/m
TipoN.1 ~ 5 pz.
HOCTD
(A bassa produzione di polvere)
500.5~55154.5200~0.007-8.5370120 
75768020-7530160 
100102.510623-6.5640210 
125127.513123-6.5770250 
15015215523-6945300 
HOTD
(Termoresistente a 250°C)
500.5~55154.5200~0.007-8.5360110 
656771.520-8480140 
75768020-7525160 
909194.523-6.5545190 
100102.510623-6.5635210 
HOTDS
(Termoresistente a 180°C)
500.5~55154.5200~0.007-8.5405110 
HOTDH
(Termoresistente a 450°C)
500.5~252.556200~0.007-10.5365170 
656771.520-10460210 
75768020-10525240 
9091.59523-9570290 
100102.510623-8635320 
HOTDK
(Termoresistente a 600°C)
500.5~451.256.8-0~0.027-2722075 
6566.271.8--2728098 
7576.281.8--27320113 
8081.286.8--27340120 
100101.7107.3--27420200 
"HOTDA
(Rivestimento con strato termoisolante)"
500.5~250.91074.10.009-9470200 
7575.91324.10.007-7.2590300 
100101.41574.10.006-6720400 
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
La lunghezza del flessibile si riferisce al flessibile esteso senza carico di tensione.
(La pressione ammessa è la massima pressione di progetto.
La pressione di riduzione ammessa è la massima pressione negativa applicabile al flessibile a temperatura ambiente. La gamma sopra è solo per il corpo del flessibile. Utilizzare i dati come riferimento.
Utilizzare le due fascette stringitubo per ciascuna posizione di montaggio per fissare il flessibile.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOCTD50-[0.5-5/0.1]
HOCTD75-[0.5-5/0.1]
HOCTD100-[0.5-5/0.1]
HOCTD125-[0.5-5/0.1]
HOCTD150-[0.5-5/0.1]
HOTD50-[0.5-5/0.1]
HOTD65-[0.5-5/0.1]
HOTD75-[0.5-5/0.1]
HOTD90-[0.5-5/0.1]
HOTD100-[0.5-5/0.1]
HOTDA50-[0.5-2/0.1]
HOTDA75-[0.5-2/0.1]
HOTDA100-[0.5-2/0.1]
HOTDH50-[0.5-2/0.1]
HOTDH65-[0.5-2/0.1]
HOTDH75-[0.5-2/0.1]
HOTDH90-[0.5-2/0.1]
HOTDH100-[0.5-2/0.1]
HOTDK65-[0.5-4/0.1]
HOTDK75-[0.5-4/0.1]
HOTDK100-[0.5-4/0.1]
HOTDS50-[0.5-5/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Proprietà D.I. d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Liquido applicabile Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Nominale Diam. nominale Campo di temperatura di utilizzo (°C) Lunghezza flessibile
(m)
1 10 giorni [Alluminio] Alluminio Tela in poliestereA bassa produzione di particolato5154.5Aria0.007~130120-50-20 - +1300.5 ~ 5
1 10 giorni [Alluminio] Alluminio Tela in poliestereA bassa produzione di particolato7680Aria0.007~130160-75-20 - +1300.5 ~ 5
1 8 giorni [Alluminio] Alluminio Tela in poliestereA bassa produzione di particolato102.5106Aria0.007~130210-100-20 - +1300.5 ~ 5
1 8 giorni [Alluminio] Alluminio Tela in poliestereA bassa produzione di particolato127.5131Aria0.007~130250-125-20 - +1300.5 ~ 5
1 8 giorni [Alluminio] Alluminio Tela in poliestereA bassa produzione di particolato152155Aria0.007~130300-150-20 - +1300.5 ~ 5
1 10 giorni Tela di vetro con rivestimento specialeProprietà ignifughe / Allineamento termoresistente5154.5Aria / Scintille0.00730~25011050--20 - +2500.5 ~ 5
1 8 giorni Tela di vetro con rivestimento specialeProprietà ignifughe / Allineamento termoresistente6771.5Aria / Scintille0.00730~25014065--20 - +2500.5 ~ 5
1 10 giorni Tela di vetro con rivestimento specialeProprietà ignifughe / Allineamento termoresistente7680Aria / Scintille0.00730~25016075--20 - +2500.5 ~ 5
1 8 giorni Tela di vetro con rivestimento specialeProprietà ignifughe / Allineamento termoresistente9194.5Aria / Scintille0.00730~25019090--20 - +2500.5 ~ 5
1 10 giorni Tela di vetro con rivestimento specialeProprietà ignifughe / Allineamento termoresistente102.5106Aria / Scintille0.00730~250210100--20 - +2500.5 ~ 5
1 7 giorni [Alluminio] AlluminioAllineamento termoresistente50.9107Aria0.009-30~20030050--30 - +2000.5 ~ 2
1 7 giorni [Alluminio] AlluminioAllineamento termoresistente75.9132Aria0.0072-30~20040075--30 - +2000.5 ~ 2
1 7 giorni [Alluminio] AlluminioAllineamento termoresistente101.4157Aria0.006-30~200200100--30 - +2000.5 ~ 2
1 10 giorni EN 1.4301 Equiv.Allineamento termoresistente52.556.6Gas contenenti acidi e alcali / Aria0.00730~45017050-+30 - +4500.5 ~ 2
1 10 giorni EN 1.4301 Equiv.Allineamento termoresistente6771.5Gas contenenti acidi e alcali / Aria0.00730~45021065-+30 - +4500.5 ~ 2
1 10 giorni EN 1.4301 Equiv.Allineamento termoresistente7680Gas contenenti acidi e alcali / Aria0.00730~45024075-+30 - +4500.5 ~ 2
1 10 giorni EN 1.4301 Equiv.Allineamento termoresistente91.595Gas contenenti acidi e alcali / Aria0.00730~45029090-+30 - +4500.5 ~ 2
1 10 giorni EN 1.4301 Equiv.Allineamento termoresistente102.5106Gas contenenti acidi e alcali / Aria0.00730~450320100-+30 - +4500.5 ~ 2
1 8 giorni EN 1.4301 Equiv.Allineamento termoresistente66.271.8Aria0.027~60098-650 - +6000.5 ~ 4
1 8 giorni EN 1.4301 Equiv.Allineamento termoresistente76.281.8Aria0.027~600113-750 - +6000.5 ~ 4
1 8 giorni EN 1.4301 Equiv.Allineamento termoresistente101.7107.3Aria0.027~600200-1000 - +6000.5 ~ 4
1 8 giorni [Alluminio] AlluminioProprietà ignifughe / Allineamento termoresistente5154.5Aria0.007-30~20011050--20 - +1800.5 ~ 5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■  Applicazione di HOTDS (Per tubazioni fisse)
Elastici, fissabili a qualsiasi angolo o in qualsiasi direzione.
(Non tirare/rilasciare il flessibile ripetutamente.)
La tela di vetro alluminio ha eccellenti proprietà ignifughe.
(Certificato ignifugo classe 1)
I flessibili non sono a tenuta.
 ■  Applicazione di HOTD (Per tubazioni non fisse)
Flessibili e facili da conservare e trasportare.
Le speciali tele di vetro utilizzate per il rivestimento dei prodotti hanno eccellenti proprietà elastiche e ignifughe.
(Certificato ignifugo classe 1)
I flessibili non sono a tenuta.
 ■  Applicazione di HOTDH (Per tubazioni fisse)
Pur progettati per tubazioni fisse, possono formare porzioni curve.
(Non tirare/rilasciare il flessibile ripetutamente.)
I flessibili non sono a tenuta.
 ■  Applicazione HOTDA (Per tubazioni fisse)
Non richiede ritenzione termica dopo il montaggio e quindi riduce il periodo di applicazione.

Informazioni di base

Con o senza manicotti Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico