Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Lungh. | - | Colore |
PUT4 PUTNL8 | - - | 10 2.5 | - - | B W |
Cod. comp. | Lungh. standard (m) | Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m) | Colore tubo | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Precisione D.E. (mm) | Pressione di rottura (MPa) | Pressione normale (MPa) | Massa (kg/m) | Standard | Lunghezza config. | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario/m | Sconto volumi elevati/m | |||||||||||
Tipo | D.E. (mm) | PUTN | PUTNL | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||||||
PUTN (Lunghezza standard) PUTNL (Lunghezza config.) | 3.2 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | B (Nero) W (Bianco) | 2 | 7 | +0.05 -0.10 | 5.4 | 1.8 | 0.0052 | - | - | ||
20 | ||||||||||||||
4 | 10 | 2.5 | 10 | ±0.05 | 6.0 | 2.0 | 0.008 | |||||||
20 | ||||||||||||||
6 | 10 | 4 | 20 | 5.1 | 1.7 | 0.017 | ||||||||
20 | ||||||||||||||
8 | 10 | 6.0 | 30 | 3.9 | 1.3 | 0.026 | ||||||||
20 | ||||||||||||||
10 | 10 | 7.5 | 40 | 3.6 | 1.2 | 0.040 | ||||||||
20 | ||||||||||||||
12 | 10 | 9.0 | 55 | 3.6 | 1.2 | 0.053 | ||||||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PUTN3.2-10-[B,W] |
PUTN3.2-20-[B,W] |
PUTN4-10-[B,W] |
PUTN4-20-[B,W] |
PUTN6-10-[B,W] |
PUTN6-20-[B,W] |
PUTN8-10-[B,W] |
PUTN8-20-[B,W] |
PUTN10-10-[B,W] |
PUTN10-20-[B,W] |
PUTN12-10-[B,W] |
PUTN12-20-[B,W] |
PUTNL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTNL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTNL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTNL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNL10-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTNL10-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNL12-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTNL12-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Colore tubo | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 3.2 | 2 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 7 | 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 3.2 | 2 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 7 | 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 4 | 2.5 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 10 | 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 4 | 2.5 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 10 | 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 20 | 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 20 | 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 8 | 6 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 30 | 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 8 | 6 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 30 | 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.5 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 40 | 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 7.5 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 40 | 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 12 | 9 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 55 | 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 12 | 9 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 55 | 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2.5 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 10 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2.5 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 10 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 20 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 20 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 6 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 30 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 6 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 30 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7.5 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 40 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 7.5 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 40 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 9 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 55 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 9 | [Bianco] Bianco / [Nero] Nero | 55 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Fornito | Materiale | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio idraulico generico | Ambiente d'esercizio | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Materiale: nylon | Nylon (Poliammide) |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40::100 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Colore tubo
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali