Tubi / In nylon resistente alla pressione

Tubi / In nylon resistente alla pressione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un tubo in nylon resistente alla pressione per le linee di lubrificazione e idrauliche.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiale: Nylon (Poliammide)

Specifiche

Cod. comp.-Lungh.-Colore
PUT4
PUTNL8
-
-
10
2.5
-
-
B
W
Cod. comp.Lungh. standard (m)Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m)Colore tuboD.I. (mm)Raggio di curvatura min
(mm)
Precisione D.E. (mm)Pressione di rottura (MPa)Pressione normale (MPa)Massa (kg/m)StandardLunghezza config.
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitario/mSconto volumi elevati/m
TipoD.E. (mm)PUTHPPUTHPL1 ~ 4 pz.5~101 ~ 4 pz.5~10
PUTHP
(Lunghezza standard)

PUTHPL
(Lunghezza config.)
4100.5~9.5
10.5~19.5
B (Nero)
W (Bianco)
2.515±0.058.82.90.008     
20  
610425+0.05
-0.1
7.72.60.017     
20  
8106355.51.80.023     
20  
10108505.11.70.029     
20  
12109555.51.80.052     
20  
161012.8100+0.05
-0.15
4.0 1.30.076     
20  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PUTHP4-10-B
PUTHP4-10-W
PUTHP4-20-B
PUTHP4-20-W
PUTHP6-10-B
PUTHP6-10-W
PUTHP6-20-B
PUTHP6-20-W
PUTHP8-10-B
PUTHP8-10-W
PUTHP8-20-B
PUTHP8-20-W
PUTHP10-10-B
PUTHP10-10-W
PUTHP10-20-B
PUTHP10-20-W
PUTHP12-10-B
PUTHP12-10-W
PUTHP12-20-B
PUTHP12-20-W
PUTHP16-10-B
PUTHP16-10-W
PUTHP16-20-B
PUTHP16-20-W
PUTHPL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL10-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL10-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL12-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL12-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL16-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL16-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Colore tubo Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)

13.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1042.5[Nero] B (Nero)1510

13.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1042.5[Bianco] W (Bianco)1510

27.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1042.5[Nero] B (Nero)1520

27.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1042.5[Bianco] W (Bianco)1520

18.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1064[Nero] B (Nero)2510

18.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1064[Bianco] W (Bianco)2510

36.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1064[Nero] B (Nero)2520

36.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1064[Bianco] W (Bianco)2520

24.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1086[Nero] B (Nero)3510

24.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1086[Bianco] W (Bianco)3510

47.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1086[Nero] B (Nero)3520

47.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1086[Bianco] W (Bianco)3520

33.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10108[Nero] B (Nero)5010

33.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10108[Bianco] W (Bianco)5010

63.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10108[Nero] B (Nero)5020

63.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10108[Bianco] W (Bianco)5020

46.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10129[Nero] B (Nero)5510

46.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10129[Bianco] W (Bianco)5510

90.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10129[Nero] B (Nero)5520

90.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10129[Bianco] W (Bianco)5520

82.87 €

1 Disponibile 5 giorni 101612.8[Nero] B (Nero)10010

82.87 €

1 Disponibile 5 giorni 101612.8[Bianco] W (Bianco)10010

162.71 €

1 Disponibile 5 giorni 101612.8[Nero] B (Nero)10020

162.71 €

1 Disponibile 5 giorni 101612.8[Bianco] W (Bianco)10020

-

1 7 giorni 1042.5[Bianco] Bianco / [Nero] Nero150.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 1042.5[Bianco] Bianco / [Nero] Nero1510.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 1064[Bianco] Bianco / [Nero] Nero250.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 1064[Bianco] Bianco / [Nero] Nero2510.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 1086[Bianco] Bianco / [Nero] Nero350.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 1086[Bianco] Bianco / [Nero] Nero3510.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 10108[Bianco] Bianco / [Nero] Nero500.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 10108[Bianco] Bianco / [Nero] Nero5010.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 10129[Bianco] Bianco / [Nero] Nero550.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 10129[Bianco] Bianco / [Nero] Nero5510.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 101612.8[Bianco] Bianco / [Nero] Nero1000.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 101612.8[Bianco] Bianco / [Nero] Nero10010.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Fornito Materiale Nylon
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio idraulico generico Ambiente d'esercizio Resistenza alla pressione Materiale: nylon Nylon (Poliammide)
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -40::120

Prodotti complementari

Supporto tecnico