Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Numero di fori | - | Lungh. |
PUTMF4 PUTMSP6 | - - | 3 4 | - - | 20 900 |
Cod. comp. | - | Lungh. | - | Colore |
PUTSL8 | - | 1.5 | - | R |
Cod. comp. | Numero di fori | Lungh. standard (m) | Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m) | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Massa (kg/m) | Standard | Lunghezza config. | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario/m | Sconto volumi elevati/m | ||||||||
Tipo | D.E. (mm) | PUTMF | PUTMFL | 1 pz. | 2~4 | 1 pz. | 2~4 | ||||
PUTMF (Lunghezza standard) PUTMFL (Lunghezza config.) | 4 | 2 | 20 | 0.5~19.5 | 2 | 15 | 0.022 | ||||
3 | 2.5 | 0.033 | |||||||||
4 | 0.044 | ||||||||||
6 | 2 | 4 | 25 | 0.038 | |||||||
3 | 0.057 | ||||||||||
4 | 0.076 | ||||||||||
8 | 2 | 5 | 40 | 0.074 | |||||||
3 | 0.111 | ||||||||||
4 | 0.148 | ||||||||||
10 | 2 | 6.5 | 55 | 0.11 | |||||||
3 | 0.165 | ||||||||||
4 | 0.22 | ||||||||||
12 | 2 | 8 | 65 | 0.152 | |||||||
3 | 0.22 | ||||||||||
4 | 0.304 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Numero di fori (Conduttore) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4 | 2 | 2 | 20 | |
113.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4 | 2.5 | 3 | 20 | |
151.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4 | 2.5 | 4 | 20 | |
89.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6 | 4 | 2 | 20 | |
143.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6 | 4 | 3 | 20 | |
200.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6 | 4 | 4 | 20 | |
139.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8 | 5 | 2 | 20 | |
221.03 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8 | 5 | 3 | 20 | |
302.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 8 | 5 | 4 | 20 | |
179.09 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 6.5 | 2 | 20 | |
288.90 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 6.5 | 3 | 20 | |
398.73 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 6.5 | 4 | 20 | |
251.25 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 12 | 8 | 2 | 20 | |
380.71 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 12 | 8 | 3 | 20 | |
521.63 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 12 | 8 | 4 | 20 | |
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2.5 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2.5 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 5 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 5 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 5 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6.5 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6.5 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6.5 | 4 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 8 | 2 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 8 | 3 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 8 | 4 | 0.5 ~ 19.5 |
Loading...
Tipo | Tipo piatto | Uso servizio taglio | Fornito | Materiale | Uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Colore tubo | Altro | Materiale, uretano | Poliuretano |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.8 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Numero di fori(Conduttore)
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali