Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Numero di fori | - | Lungh. |
PUTMF4 PUTMSP6 | - - | 3 4 | - - | 20 900 |
Cod. comp. | - | Lungh. | - | Colore |
PUTSL8 | - | 1.5 | - | R |
Cod. comp. | Lungh. standard (m) | Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m) | Colore tubo | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Precisione D.E. (mm) | Massa (kg/m) | Standard | Lunghezza config. | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario/m | Sconto volumi elevati/m | |||||||||
Tipo | D.E. (mm) | PUTS | PUTSL | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||||
PUTS (Lunghezza standard) PUTSL (Lunghezza config.) | 6 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | B (Nero) R (Rosso) G (Verde) | 4 | 15 | ±0.1 | 0.019 | ||||
20 | ||||||||||||
8 | 10 | 5 | 20 | 0.037 | ||||||||
20 | ||||||||||||
10 | 10 | 6.5 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | |||||||
20 | ||||||||||||
12 | 10 | 8 | 30 | 0.076 | ||||||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Colore tubo | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 6 | 4 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 15 | 10 | ||
1 | 6 giorni | 6 | 4 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 15 | 20 | ||
1 | 6 giorni | 8 | 5 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 20 | 10 | ||
1 | 6 giorni | 8 | 5 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 20 | 20 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6.5 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 25 | 10 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6.5 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 25 | 20 | ||
1 | 6 giorni | 12 | 8 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 30 | 10 | ||
1 | 6 giorni | 12 | 8 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 30 | 20 | ||
1 | 7 giorni | 6 | 4 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 15 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 7 giorni | 6 | 4 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 15 | 10.5 ~ 19.5 | ||
1 | 7 giorni | 8 | 5 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 20 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 7 giorni | 8 | 5 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 20 | 10.5 ~ 19.5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6.5 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 25 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6.5 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 25 | 10.5 ~ 19.5 | ||
1 | 7 giorni | 12 | 8 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 30 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 7 giorni | 12 | 8 | [Rosso] Rosso / [Verde] Verde / [Nero] Nero | 30 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Fornito | Materiale | Uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Resistenza alla polverizzazione catodica | Materiale, uretano | Poliuretano incombustibile |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.8 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Colore tubo
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali