Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Lungh. |
PUTF4 PUFN6 | - - | 10 1000 |
Cod. comp. | Lungh. standard (m) | Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m) | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Precisione D.E. (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) | Pressione di rottura (MPa) | Massa (kg/m) | Standard | Lunghezza config. | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario/m | Sconto volumi elevati/m | ||||||||||
Tipo | D.E. (mm) | PUTF | PUTFL | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | ||||||
PUTF (Lunghezza standard) PUTFL (Lunghezza config.) | 3.2 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 1.6 | 32 | ±0.1 | 1.1 | 4.5 | 0.013 | ||||
20 | |||||||||||||
4 | 10 | 2 | 30 | 2.5 | 10 | 0.020 | |||||||
20 | |||||||||||||
6 | 10 | 4 | 50 | 1.7 | 7 | 0.034 | |||||||
20 | |||||||||||||
8 | 10 | 6 | 80 | 1 | 4 | 0.047 | |||||||
20 | |||||||||||||
10 | 10 | 8 | 120 | +0.1 -0.15 | 0.75 | 3 | 0.061 | ||||||
20 | |||||||||||||
12 | 10 | 10 | 200 | 0.75 | 3 | 0.074 | |||||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria) (MPa) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 10 | |
110.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 20 | |
60.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 10 | |
121.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 20 | |
110.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 10 | |
190.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 20 | |
128.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 10 | |
256.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 20 | |
154.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 10 | |
308.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 20 | |
197.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 10 | |
395.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 20 | |
- | 1 | 7 giorni | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 3.2 | 1.6 | 32 | ~1.1 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2 | 30 | ~2.5 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 13 giorni | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 13 giorni | 6 | 4 | 50 | ~1.7 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 6 | 80 | ~1.1 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 120 | ~0.8 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 10 | 200 | ~0.7 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Fornito | Materiale | Fluororesina |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Resistenza agli agenti atmosferici | Colore tubo | W (Bianco) |
Materiale, fluororesina | Fluororesina (PFA) | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -65::260 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali