Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Lungh. |
PUTF4 PUFN6 | - - | 10 1000 |
Cod. comp. | Lungh. standard (m) | Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m) | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Precisione D.E. (mm) | Massa (kg/m) | Standard | Lunghezza config. | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario/m | Sconto volumi elevati/m | ||||||||
Tipo | D.E. (mm) | PUAS | PUASL | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | ||||
PUAS (Lunghezza standard) PUASL (Lunghezza config.) | 4 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 2.5 | 10 | ±0.1 | 0.009 | ||||
20 | |||||||||||
6 | 10 | 4 | 15 | 0.019 | |||||||
20 | |||||||||||
8 | 10 | 5 | 20 | 0.037 | |||||||
20 | |||||||||||
10 | 10 | 6.5 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | ||||||
20 | |||||||||||
12 | 10 | 8 | 30 | 0.076 | |||||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PUAS4-10 |
PUAS4-20 |
PUAS6-10 |
PUAS6-20 |
PUAS8-10 |
PUAS8-20 |
PUAS10-20 |
PUAS12-20 |
PUASL4-[0.5-9.5/0.5] |
PUASL4-[10.5-19.5/0.5] |
PUASL6-[0.5-9.5/0.5] |
PUASL6-[10.5-19.5/0.5] |
PUASL8-[0.5-9.5/0.5] |
PUASL8-[10.5-19.5/0.5] |
PUASL10-[0.5-9.5/0.5] |
PUASL10-[10.5-19.5/0.5] |
PUASL12-[0.5-9.5/0.5] |
PUASL12-[10.5-19.5/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2.5 | 10 | 10 | |
27.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2.5 | 10 | 20 | |
22.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | 15 | 10 | |
38.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | 15 | 20 | |
37.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 5 | 20 | 10 | |
67.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 5 | 20 | 20 | |
96.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 25 | 20 | |
129.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 8 | 30 | 20 | |
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2.5 | 10 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2.5 | 10 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | 15 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | 15 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 5 | 20 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 5 | 20 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6.5 | 25 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6.5 | 25 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 8 | 30 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 8 | 30 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Fornito | Materiale | Uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Antistatici | Colore tubo | B (Nero) |
Materiale, uretano | Poliuretano conduttivo | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.8 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali