• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubi flessibili / tubo in silicone 10 m/20 m (la lunghezza può essere specificata con incrementi di 0,5 mm)

Tubi flessibili / tubo in silicone 10 m/20 m (la lunghezza può essere specificata con incrementi di 0,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo tubo in silicone è conforme alla legge giapponese sull'igiene alimentare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiale: Gomma siliconica

Specifiche

Cod. comp.-Lungh.
PUTFB4
PUTCL4
-
-
10
3.5
Cod. comp.Lungh. standard (m)Lunghezza config.
(Incrementi di 0.5m)
D.I.
(mm)
Raggio di curvatura min (mm)Massa
(kg/m)
StandardLunghezza config.
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitario/mSconto volumi elevati/m
TipoD.E. (mm)PUTCPUTCL1 ~ 4 pz.5~101 ~ 4 pz.5~10
PUTC
(Lunghezza standard)

PUTCL
(Lunghezza config.)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
2100.011
20
6104200.018
20
8106450.025
20
10108700.033
20
12109650.058
20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PUTC4-10
PUTC4-20
PUTC6-10
PUTC6-20
PUTC8-10
PUTC8-20
PUTC10-10
PUTC10-20
PUTC12-10
PUTC12-20
PUTCL4-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL4-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL6-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL6-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL8-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL8-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL10-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL10-[10.5-19.5/0.5]
PUTCL12-[0.5-9.5/0.5]
PUTCL12-[10.5-19.5/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Lunghezza
(m)

13.70 €

1 Disponibile 5 giorni 104210

27.26 €

1 Disponibile 5 giorni 104220

19.07 €

1 Disponibile 5 giorni 106410

38.02 €

1 Disponibile 5 giorni 106420

25.93 €

1 Disponibile 5 giorni 108610

51.72 €

1 Disponibile 5 giorni 108620

38.15 €

1 Disponibile 5 giorni 1010810

76.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1010820

60.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1012910

119.82 €

1 Disponibile 5 giorni 1012920

-

1 7 giorni 10420.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 104210.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 10640.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 106410.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 10860.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 108610.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 101080.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 1010810.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 101290.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 1012910.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Fornito Materiale Gomma siliconica
Liquido applicabile Acqua Ambiente d'esercizio Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. Colore tubo Bianco latte (trasparente)
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -30::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico