Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Lungh. |
PUTFB4 PUTCL4 | - - | 10 3.5 |
Cod. comp. | Lungh. standard (m) | Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m) | D.I. (mm) | Precisione D.E. (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) | Pressione di rottura (MPa) | Massa (kg/m) | Standard | Lunghezza config. | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario/m | Sconto volumi elevati/m | |||||||||
Tipo | D.E. (mm) | PUTFB | PUTFBL | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||||
PUTFB (Lunghezza standard) PUTFBL (Lunghezza config.) | 4 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 2 | ±0.15 | 0.248 | 0.993 | 0.018 | ||||
20 | ||||||||||||
6 | 10 | 4 | 0.149 | 0.594 | 0.030 | |||||||
20 | ||||||||||||
8 | 10 | 6 | 0.09 | 0.360 | 0.042 | |||||||
20 | ||||||||||||
10 | 10 | 8 | 0.049 | 0.195 | 0.053 | |||||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PUTFB4-10 |
PUTFB4-20 |
PUTFB6-10 |
PUTFB6-20 |
PUTFB8-10 |
PUTFB8-20 |
PUTFB10-10 |
PUTFB10-20 |
PUTFBL4-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFBL4-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFBL6-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFBL6-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFBL8-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFBL8-[10.5-19.5/0.5] |
PUTFBL10-[0.5-9.5/0.5] |
PUTFBL10-[10.5-19.5/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria) (MPa) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 2 | ~0.248 | 10 | |
742.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 2 | ~0.248 | 20 | |
628.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 4 | ~0.149 | 10 | |
1,256.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 4 | ~0.149 | 20 | |
880.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 6 | ~0.09 | 10 | |
1,760.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 6 | ~0.09 | 20 | |
1,127.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | ~0.049 | 10 | |
2,255.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | ~0.049 | 20 | |
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2 | ~0.248 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2 | ~0.248 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | ~0.149 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | ~0.149 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 6 | ~0.09 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 6 | ~0.09 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | ~0.049 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | ~0.049 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Fornito | Materiale | Gomma fluorata |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agente chimico / Olio idraulico generico | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza agli agenti atmosferici | Colore tubo | W (Bianco) |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20::180 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali