Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Lungh. |
PUTFB4 PUTCL4 | - - | 10 3.5 |
Cod. comp. | Lungh. standard (m) | Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m) | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Precisione D.E. (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) | Pressione di rottura (MPa) | Massa (kg/m) | Standard | Lunghezza config. | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario/m | Sconto volumi elevati/m | ||||||||||
Tipo | D.E. (mm) | PUTFG | PUTFGL | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | ||||||
PUTFG (Lunghezza standard) PUTFGL (Lunghezza config.) | 4 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 2 | - | ±0.15 | - | - | 0.019 | ||||
20 | |||||||||||||
6 | 10 | 4 | 20 | - | - | 0.031 | |||||||
20 | |||||||||||||
8 | 10 | 6 | 25 | 0.088 | 0.35 | 0.044 | |||||||
20 | |||||||||||||
10 | 10 | 8 | 35 | ±0.2 | - | - | 0.080 | ||||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria) (MPa) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2 | - | - | 10 | |
279.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2 | - | - | 20 | |
223.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | 20 | - | 10 | |
447.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | 20 | - | 20 | |
326.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 6 | 25 | ~0.088 | 10 | |
652.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 6 | 25 | ~0.088 | 20 | |
450.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 35 | - | 10 | |
900.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 35 | - | 20 | |
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2 | - | - | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2 | - | - | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | 20 | - | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | 20 | - | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 6 | 25 | ~0.088 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 6 | 25 | ~0.088 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 35 | - | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 35 | - | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Fornito | Materiale | Gomma fluorata |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agente chimico / Olio idraulico generico | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza agli agenti atmosferici | Colore tubo | B (Nero) |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20::180 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali