• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubi / Flessibili / A soffietto

Tubi / Flessibili / A soffietto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Tubo flessibile per acqua e acqua calda. [Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi/Flessibili/a soffietto:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4301 equiv.    Accessori: Guarnizione MBR

Specifiche

Codice componente-L
HOFBL4-150
Codice componenteL
Incrementi di 5mm
Sedi chiave H1Sedi chiave H2(B)R
(PT)
D.I. tubo (Valore riferimento)Raggio di curvatura min (mm)Pressione d'esercizio max (MPa)Prezzo unitario
TipoDiam. nominaleL105~200L205~300L305~400L405~500
HOFBL4105~5002422351/212401.75
6115~5003027423/41560
Per diam. nominale, la dimensione L è 115 ~.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOFBL4-[105-500/5]
HOFBL6-[115-500/5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza flessibile L
(m)

-

1 7 giorni 101240105 ~ 500

-

1 7 giorni 101560115 ~ 500

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Fluidi applicabili: Acqua, acqua calda Temperatura d'esercizio max: 80Tubi/Flessibili/a soffietto:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Tubi flessibili Materiale tubo flessibile EN 1.4301 Equiv. Liquido applicabile Acqua
Parte di collegamento Raccordi a innesto Raccordi in metallo L Profilo A Raccordi in metallo R Profilo A
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.75 Rinforzo flessibile Non fornito Materiale raccordo EN 1.4301 Equiv.
Gamma di temperature di esercizio(°C) ::80

Prodotti complementari

Supporto tecnico