Ugelli dell'aria / Ugelli con piastra di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli dell'aria/Ugelli con piastra di montaggio:Immagine relativa
TipoNumero di foriMateriale
TuboCorpo principalePiastra
PLNZSA 1 foroEN 1.4301 Equiv.
PLNZCA 2 foriEN CW024A Equiv.EN CW614N Equiv.EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

■Ugelli tubo
Cod. comp.-H (Numero di
file di fori)
-P-N-S-Q
PNZC8
PNMS10
-
-
10
1
-
P10
-
-
N1.5
N1.0
-
-
S15
S20
-
-
Q15
Q20
■Tubi in rame per soffiaggio aria
Cod. comp.-L-N
DKNZFN8
DKNZP8
-
-
300
200

-

N1.0
■Ugelli con piastra di montaggio
Cod. comp.-L
PLNZC6-150
Cod. comp.L Incrementi di 1mmtPrezzo unitario
TipoDL50~150L151~300
PLNZS3100~3000.5
PLNZC450~3000.5
61.0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PLNZC4-[50-300/1]
PLNZC6-[50-300/1]
PLNZS3-[100-300/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Liquido applicabile Diametro esterno ugello D (o d)
(Ø)
Lungh. L
(mm)
1 9 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)-450 ~ 300
1 9 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)-650 ~ 300
1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Aria compressa3100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ugelli dell'aria/Ugelli con piastra di montaggio:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Punto Regolazione angolo Angolo regolabile / Dritto Tipo Ugelli con piastra di fissaggio

Prodotti complementari

Supporto tecnico