Distributori tubazioni / Filettatura intera

Distributori tubazioni / Filettatura intera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Tipo di connessione] Tipo completamente filettato; Materiale: Disponibile in EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato), EN 1.1191 Equiv., ottone a taglio libero o EN AW-5052 Equiv..
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Distributori tubazioni/Filettatura intera:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie AccessoriPressione di esercizio max
BTLREN 1.1191 equiv.Cromatura trivalenteDado a testa esag.
2 pz.
20.6MPa
BTLRAEN AW-5052 equiv.-1MPa
BTLRCOttone da taglio-6.9MPa
BTLRSEN 1.4301 equiv.-20.6MPa

Specifiche

Codice componente
BTLF3
BTLH1-S
Codice componenteRc (PT)M (Fil. grossa)LDado inclusoPrezzo unitario
TipoN.Q1Q2tB(C)BTLRBTLRABTLRCBTLRS
BTLR
BTLRA
BTLRC
BTLRS
11/8163082426.8
1-1N1/8NPT1/8--
21/43045154650.9--
33/8
41/23660185560.8

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BTLR1
BTLR1-1N
BTLR1-2
BTLR2
BTLR3
BTLR4
BTLRA1
BTLRA3
BTLRA4
BTLRC1
BTLRC3
BTLRC4
BTLRS1
BTLRS1-1N
BTLRS2
BTLRS3
BTLRS4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite T2 nominale vite Tipo di filettatura di collegamento (2) Pressione di esercizio massima
(MPa)
Trattamento superficie

10.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/81/8-20.6Cromatura trivalente

10.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/81/8-20.6Cromatura trivalente

20.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/81/4Rc20.6Cromatura trivalente

20.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/41/4Rc20.6Cromatura trivalente

20.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.3/83/8Rc20.6Cromatura trivalente

28.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/21/2Rc20.6Cromatura trivalente

8.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.1/81/8-1Non fornito

14.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.3/83/8Rc1Non fornito

21.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.1/21/2Rc1Non fornito

9.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio1/81/8-6.9Non fornito

24.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio3/83/8Rc6.9Non fornito

33.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio1/21/2Rc6.9Non fornito

12.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/81/8-20.6Non fornito

12.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/81/8-20.6Non fornito

33.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/41/4Rc20.6Non fornito

33.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/83/8Rc20.6Non fornito

50.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/21/2Rc20.6Non fornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

*NPT* Le punte sono dotate di gradini per l'identificazione sul lato NPT.

Esempio di utilizzo

Distributori tubazioni/Filettatura intera:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco A filettatura intera
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria

Prodotti complementari

Supporto tecnico