Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | Pressione di esercizio max |
BTLF | EN 1.1191 equiv. | Cromatura trivalente | Vite a esagono incassato (Acciaio inox) 4 pz. | 20.6MPa |
BTLFA | EN AW-5052 equiv. | - | 1MPa | |
BTLFC | Ottone da taglio | - | 6.9MPa | |
BTLFS | EN 1.4301 equiv. | - | 20.6MPa |
Codice componente |
BTLF3 BTLH1-S |
Codice componente | Rc (PT) | H | D | T | L | P | d | d1 | h | Viti incluse (4 pz.) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | Q | BTLF | BTLFA | BTLFC | BTLFS | |||||||||
BTLF BTLFA BTLFC BTLFS | 1 | 1/8 | 35 | 15 | 7 | 20 | 25 | 4.5 | 8 | 4.4 | SCB4-10 | ||||
2 | 1/4 | 50 | 25 | 8 | 30 | 38 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | SCB5-10 | |||||
3 | 3/8 | ||||||||||||||
4 | 1/2 | 65 | 35 | 10 | 45 | 50 | 6.6 | 11 | 6.5 | SCB6-12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BTLF1 |
BTLF2 |
BTLF3 |
BTLF4 |
BTLFA1 |
BTLFA2 |
BTLFA3 |
BTLFA4 |
BTLFC1 |
BTLFC2 |
BTLFC3 |
BTLFC4 |
BTLFS1 |
BTLFS2 |
BTLFS3 |
BTLFS4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | Pressione di esercizio massima (MPa) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/8 | 20.6 | Cromatura trivalente | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/4 | 20.6 | Cromatura trivalente | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 3/8 | 20.6 | Cromatura trivalente | |
23.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1/2 | 20.6 | Cromatura trivalente | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 1/8 | 1 | Non fornito | |
11.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 1/4 | 1 | Non fornito | |
11.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 3/8 | 1 | Non fornito | |
18.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | 1/2 | 1 | Non fornito | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone da taglio | 1/8 | 6.9 | Non fornito | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone da taglio | 1/4 | 6.9 | Non fornito | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone da taglio | 3/8 | 6.9 | Non fornito | |
25.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone da taglio | 1/2 | 6.9 | Non fornito | |
12.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/8 | 20.6 | Non fornito | |
21.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | 20.6 | Non fornito | |
21.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | 20.6 | Non fornito | |
39.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | 20.6 | Non fornito |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura <=> Flangia | Profilo attacco | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria |
Configura
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Pressione di esercizio massima(MPa)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali