Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SGPPEH | EN 1.1158 equiv. |
SUPESH | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Codice componente | Rc (PT) | SGPPEH | SUPESH | SGPPEH | SUPESH | |||||
Tipo | N. | (D) | (L) | (D) | (L) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | |||||||
SGPPEH SUPESH | 6A | 1/8 | 23 | 21.6 | 23 | 21 | ||||
8A | 1/4 | 23 | 21.6 | 23 | 21 | |||||
10A | 3/8 | 27 | 25.5 | 27 | 25 | |||||
15A | 1/2 | 34 | 28.9 | 34 | 29 | |||||
20A | 3/4 | 39 | 33.1 | 39 | 34 | |||||
25A | 1 | 47 | 38.2 | 47 | 38 | |||||
32A | 1 1/4 | 56 | 44.6 | 57 | 45 | |||||
40A | 1 1/2 | 63 | 51.1 | 63 | 51 | |||||
50A | 2 | 76 | 58.0 | 77 | 61 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGPPEH6A |
SGPPEH8A |
SGPPEH10A |
SGPPEH15A |
SGPPEH20A |
SGPPEH25A |
SGPPEH32A |
SGPPEH40A |
SGPPEH50A |
SUPESH6A |
SUPESH8A |
SUPESH10A |
SUPESH15A |
SUPESH20A |
SUPESH25A |
SUPESH32A |
SUPESH40A |
SUPESH50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | Liquido applicabile | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
2.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
2.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
4.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
4.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
6.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
12.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
13.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
22.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
12.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/8 | - | ~800 | ||
9.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | - | ~800 | ||
9.45 € 5.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | - | ~800 | ||
12.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | - | ~800 | ||
16.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | - | ~800 | ||
25.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 | - | ~800 | ||
43.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4 | - | ~800 | ||
57.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2 | - | ~800 | ||
101.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2 | - | ~800 |
Loading...
Materiale raccordo | Acciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv. Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv. |
Temp. di esercizio max | EN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C SUS30 4800°C |
Pressione di esercizio max | 20.6MPa |
Tubo applicabile | Tubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456 Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Profilo attacco | Gomiti |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 20.6 | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Liquido applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali