Raccordi per tubi ad alta pressione / Gomito a 45°

Raccordi per tubi ad alta pressione / Gomito a 45°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo filettato ad alta pressione con pressione massima di esercizio di 20,6 MPa.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi ad alta pressione/Gomito a 45°:Immagine relativa
Tipo Materiale
SGPHEHEN 1.1158 equiv.
SUTHEHEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Codice componenteRc (PT)SGPHEHSUTHEHSGPHEHSUTHEH
TipoN.(D)(L)(D)(L)Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 4 pz.5~20 pz.1 ~ 4 pz.5~20 pz.
SGPHEH

SUTHEH
8A 1/423 18.4 23 18.4     
10A3/827 18.9 27 18.9     
15A1/234 24.1 34 24.1     
20A3/43926.7 3926.7     
25A14730.3 4730.3     
32A1 1/45635.5 56 35.5     
40A1 1/263 39.6 6339.6     
50A276 46.4 7646.4     
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPHEH8A
SGPHEH10A
SGPHEH15A
SGPHEH20A
SGPHEH25A
SGPHEH32A
SGPHEH40A
SGPHEH50A
SUTHEH8A
SUTHEH10A
SUTHEH15A
SUTHEH20A
SUTHEH25A
SUTHEH32A
SUTHEH40A
SUTHEH50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)

5.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

5.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

7.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

9.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

16.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

20.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

33.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

12.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/4-~800

14.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/8-~800

18.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2-~800

25.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/4-~800

33.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1-~800

37.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/4-~800

37.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1 1/2-~800

39.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2-~800

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Materiale raccordoAcciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv.
Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv.
Temp. di esercizio maxEN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C
SUS30 4800°C
Pressione di esercizio max20.6MPa
Tubo applicabileTubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456
Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459
* Materiale EN 1.1158 equiv. composto da JIS B2316, mentre EN 1.4301 equiv. composto da JIS B2316.
Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (L) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 20.6 Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico