Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SGPPTH | EN 1.1158 equiv. |
SUTPTH | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Codice componente | Rc (PT) | SGPPTH | SUTPTH | SGPPTH | SUTPTH | |||||
Tipo | N. | (D) | (L) | (D) | (L) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | |||||||
SGPPTH SUTPTH | 8A | 1/4 | 23 | 21.6 | 23 | 21.6 | ||||
10A | 3/8 | 27 | 25.5 | 27 | 25.5 | |||||
15A | 1/2 | 34 | 28.9 | 34 | 28.9 | |||||
20A | 3/4 | 39 | 33.1 | 39 | 33.1 | |||||
25A | 1 | 47 | 38.2 | 47 | 38.2 | |||||
32A | 1 1/4 | 56 | 44.6 | 56 | 45.0 | |||||
40A | 1 1/2 | 63 | 51.1 | 63 | 50.8 | |||||
50A | 2 | 76 | 58.0 | 76 | 60.1 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGPPTH8A |
SGPPTH10A |
SGPPTH15A |
SGPPTH20A |
SGPPTH25A |
SGPPTH32A |
SGPPTH40A |
SGPPTH50A |
SUTPTH8A |
SUTPTH10A |
SUTPTH15A |
SUTPTH20A |
SUTPTH25A |
SUTPTH32A |
SUTPTH40A |
SUTPTH50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | ~350 | ||
4.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | ~350 | ||
4.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | ~350 | ||
6.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | ~350 | ||
10.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 | ~350 | ||
16.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4 | ~350 | ||
17.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2 | ~350 | ||
29.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2 | ~350 | ||
12.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | null~800 | ||
15.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | null~800 | ||
20.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | null~800 | ||
29.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | null~800 | ||
32.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 | null~800 | ||
52.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4 | null~800 | ||
65.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2 | null~800 | ||
118.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2 | null~800 |
Loading...
Materiale raccordo | Acciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv. Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv. |
Temp. di esercizio max | EN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C SUS30 4800°C |
Pressione di esercizio max | 20.6MPa |
Tubo applicabile | Tubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456 Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Profilo attacco | Raccordi a T |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 20.6 | Liquido applicabile | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli |
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali