Registrati
Configura
  • Stock
  • Materiale
    • Acciaio inox
    • Acciaio
  • T1 nominale vite
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 6 giorni lavorativi
  • Raccordi per tubi ad alta pressione / Tappi

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 16 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico e tabella delle specifiche

    Raccordi per tubi ad alta pressione/Tappi:Immagine relativa
    Tipo Materiale
    SGPPPJEN 1.1158 equiv.
    SUPPPJEN 1.4301 equiv.

    Specifiche

    Codice componente
    SGPPEH6A
    SGPSDJ12
    Codice componenteR (PT)SGPPPJSUPPPJSGPPPJSUPPPJ
    TipoN.(L)(T)(H)(L)(T)(H)Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
    1 ~ 4 pz.5~20 pz.1 ~ 4 pz.5~20 pz.
    SGPPPJ

    SUPPPJ
    8A1/41199 117 9    
    10A3/812 1012 12912    
    15A1/215 1114 151014    
    20A3/417 12 17 171117     
    25A119 13 19 201221     
    32A1 1/422 14 23 221323    
    40A1 1/2221526 221428    
    50A226 16 32 261533     
    Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Materiale

    T1 nominale vite

    Liquido applicabile

    Gamma di temperature di esercizio

    (°C)

    RoHS?Quantità minima d'ordine
    [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.
    1/4
    Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli
    ~350
    10
    1 pezzi
    [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.
    3/8
    Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli
    ~350
    10
    1 pezzi
    [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.
    1/2
    Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli
    ~350
    10
    1 pezzi
    [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.
    3/4
    Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli
    ~350
    10
    1 pezzi
    [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.
    1
    Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli
    ~350
    10
    1 pezzi
    [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.
    1 1/4
    Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli
    ~350
    10
    1 pezzi
    [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.
    1 1/2
    Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli
    ~350
    10
    1 pezzi
    [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.
    2
    Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli
    ~350
    10
    1 pezzi
    [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
    1/4
    -
    ~800
    10
    1 pezzi
    [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
    3/8
    -
    ~800
    10
    1 pezzi
    [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
    1/2
    -
    ~800
    10
    1 pezzi
    [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
    3/4
    -
    ~800
    10
    1 pezzi
    [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
    1
    -
    ~800
    10
    1 pezzi
    [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
    1 1/4
    -
    ~800
    10
    1 pezzi
    [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
    1 1/2
    -
    ~800
    10
    1 pezzi
    [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.
    2
    -
    ~800
    10
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    3.66 €
    ( 4.36 € )
    6 giorni lavorativi
    4.16 €
    ( 4.95 € )
    6 giorni lavorativi
    4.78 €
    ( 5.69 € )
    6 giorni lavorativi
    5.17 €
    ( 6.15 € )
    6 giorni lavorativi
    6.05 €
    ( 7.20 € )
    6 giorni lavorativi
    11.71 €
    ( 13.93 € )
    6 giorni lavorativi
    12.46 €
    ( 14.83 € )
    6 giorni lavorativi
    16.24 €
    ( 19.33 € )
    6 giorni lavorativi
    6.17 €
    ( 7.34 € )
    6 giorni lavorativi
    6.93 €
    ( 8.25 € )
    6 giorni lavorativi
    8.57 €4.29 €
    ( 5.11 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    6 giorni lavorativi
    19.39 €
    ( 23.07 € )
    6 giorni lavorativi
    29.97 €
    ( 35.66 € )
    6 giorni lavorativi
    35.14 €
    ( 41.82 € )
    6 giorni lavorativi
    63.48 €
    ( 75.54 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Caratteristiche] Raccordo filettato per alta pressione con pressione massima di esercizio di 20,6 MPa.

    Schema e specifiche

    Più Informazioni

    Specifiche dei raccordi
    Materiale raccordoAcciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv.
    Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv.
    Temp. di esercizio maxEN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C
    SUS30 4800°C
    Pressione di esercizio max20.6MPa
    Tubo applicabileTubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456
    Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459
    * Materiale EN 1.1158 equiv. composto da JIS B2316, mentre EN 1.4301 equiv. composto da JIS B2316.
    Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (L) e (T) sono di riferimento, non garantite.