Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
Corpo principale | O-ring | |
SGPPUJ | EN 1.1158 equiv. | Gomma nitrilica |
SUTPUJ | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Codice componente | Rc (PT) | SGPPUJ | SUTPUJ | O-ring | SGPPUJ | SUTPUJ | |||||||||
Tipo | N. | (B1) | (L) | (A) | (B) | (B1) | (L) | (A) | (B) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | ||||||||||||
SGPPUJ SUTPUJ | 8A | 1/4 | 22 | 38 | 18 | 32 | 22 | 38 | 18 | 32 | P18 | ||||
10A | 3/8 | 26 | 40 | 20 | 41 | 26 | 40 | 20 | 41 | P20 | |||||
15A | 1/2 | 32 | 44 | 22 | 46 | 32 | 44 | 22 | 46 | G25 | |||||
20A | 3/4 | 38 | 50 | 26 | 54 | 38 | 50 | 26 | 54 | G30 | |||||
25A | 1 | 47 | 56 | 28 | 63 | 47 | 56 | 28 | 63 | G35 | |||||
32A | 1 1/4 | 58 | 62 | 30 | 74 | 58 | 62 | 30 | 74 | G45 | |||||
40A | 1 1/2 | 63 | 70 | 32 | 80 | 63 | 70 | 32 | 80 | G50 | |||||
50A | 2 | 76 | 76 | 36 | 95 | 76 | 76 | 36 | 95 | G65 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGPPUJ8A |
SGPPUJ10A |
SGPPUJ15A |
SGPPUJ20A |
SGPPUJ25A |
SGPPUJ32A |
SGPPUJ40A |
SGPPUJ50A |
SUTPUJ8A |
SUTPUJ10A |
SUTPUJ15A |
SUTPUJ20A |
SUTPUJ25A |
SUTPUJ32A |
SUTPUJ40A |
SUTPUJ50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | Liquido applicabile | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
7.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
9.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
13.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
21.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
29.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
40.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
68.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
24.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | - | ~800 | ||
27.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | - | ~800 | ||
33.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | - | ~800 | ||
48.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | - | ~800 | ||
64.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 | - | ~800 | ||
151.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4 | - | ~800 | ||
177.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2 | - | ~800 | ||
289.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2 | - | ~800 |
Loading...
Materiale raccordo | Acciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv. Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv. |
Temp. di esercizio max | EN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C SUS30 4800°C |
Pressione di esercizio max | 20.6MPa |
Tubo applicabile | Tubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456 Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Profilo attacco | Giunti (con O-ring) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 20.6 | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Liquido applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali