Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori a presa

Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori a presa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori a presa
  • Raccordi per tubi ad alta pressione / Riduttori a presa
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo filettato per alta pressione con pressione massima di esercizio di 20,6 MPa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi ad alta pressione/Riduttori a presa:Immagine relativa
Tipo Materiale
SGPSDJEN 1.1158 equiv.
SUTSSJEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Codice componenteRc (PT)SGPSDJSUTSSJSGPSDJSUTSSJ
TipoN.T1T2L(D)L(D)Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SGPSDJ

SUTSSJ
121/81/425222822
231/43/828283325
241/41/232323232
343/81/232323732
363/83/438384238
461/23/438384238
481/2145464545
683/4145464545
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGPSDJ12
SGPSDJ23
SGPSDJ24
SGPSDJ34
SGPSDJ36
SGPSDJ46
SGPSDJ48
SGPSDJ68
SUTSSJ12
SUTSSJ23
SUTSSJ24
SUTSSJ34
SUTSSJ36
SUTSSJ46
SUTSSJ48
SUTSSJ68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite T2 nominale vite Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)

4.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/81/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

4.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/43/8Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

5.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/41/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

5.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/81/2Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

7.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/83/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

7.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/23/4Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

12.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/21Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

12.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/41Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli~350

13.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/81/4-~800

13.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/43/8-~800

17.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/41/2-~800

17.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/81/2-~800

21.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/83/4-~800

21.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/23/4-~800

29.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/21-~800

29.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/41-~800

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Materiale raccordoAcciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv.
Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv.
Temp. di esercizio maxEN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C
SUS30 4800°C
Pressione di esercizio max20.6MPa
Tubo applicabileTubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456
Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459
* Materiale EN 1.1158 equiv. composto da JIS B2316, mentre EN 1.4301 equiv. composto da JIS B2316.
Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (L) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Riduttore Profilo attacco Attacchi
Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Tipo di filettatura di collegamento (2) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 20.6
Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico